Projetado para o conforto e a facilidade de uso
O alicate de crimpagem SDE-SA é uma ferramenta de nível comercial projetada para instalação em campo, reparo, manutenção ou prototipagem. Os produtos crimpados com esta ferramenta atenderão aos requisitos de altura de crimpagem para alicates de acordo com a especificação apropriada da série 114, mas podem não estar em conformidade com outros parâmetros presentes na especificação. Sua geometria única fornece um design de cabo confortável e fácil de usar, exclusivo no mercado, e fornece um grande arco de crimpagem para minimizar a rolagem em crimpagens de barril aberto. O alicate SDE-SA oferece fácil acessibilidade para aplicações com restrições de espaço, um controle de catraca ajustável pelo usuário e liberação de emergência de catraca. Na maioria dos casos, a estrutura do alicate SDE-SA é fornecida com um conjunto específico de mordentes e é considerada como parte componente de um conjunto de crimpagem.
Recursos
- Design de cabo confortável e fácil de usar
- Arco mínimo de crimpagem, minimizando a "rolagem" em crimpagens de barril aberto
- Fácil acessibilidade para aplicações com restrições de espaço
- Controle de catraca ajustável pelo usuário e liberação de emergência da catraca
Aplicações
Terminais soltos
- Terminais isolados
- Contatos soquetes
- Contatos de pinos
Manutenção
Limpeza, Verificações e Lubrificação
Manutenção Diária | Remova poeira, umidade e outros contaminantes com uma escova limpa. |
Lubrificação | Lubrifique todos os pinos, pontos pivotantes e superfícies de rolamento com óleo SAE 20 |
Inspeção Periódica | Composto desengordurante comercial, teste de molas, desgaste excessivo (rachaduras) |
Inspeção da altura de crimpagem | Use um micrômetro e uma bigorna modificada para inspecionar a altura da crimpagem |
Inspeção de controle da catraca de ferramentas CERTI-CRIMP | Certifique-se de que a catraca não é liberada prematuramente |