Garanta a produtividade e a qualidade das crimpagens
Projetada como uma máquina semiautomática compacta para pequenas e médias quantidades, a Máquina de Bancada IDC é equipada com todas as funções necessárias para o processamento de conectores AMP DUOPLUG 2.5 de acordo com as especificações exigidas. Os conectores são inseridos a partir de bandejas e posicionados para crimpagem com fios alimentados manualmente. Após o pressionamento no slot IDC de cada um dos fios e da sua crimpagem individual, a máquina corta os ressaltos de polarização de acordo com os dados inseridos, corta as coberturas dos conectores, posiciona-os nas carcaças e envia os conectores contatados e processados para a saída de alimentação. As estações de teste opcionais ajudam a detectar conexões mal terminadas e/ou conectores com polarizações de má qualidade e emitem um alerta de texto claro para o operador.
Recursos
- Unidade de alimentação para uma bandeja de conectores
- Alimentação de conectores a partir da bandeja
- Terminação de fio único
- Fechamento da cobertura
- Corte de polarização
- Saída de alimentação
- Tela sensível ao toque para inserção de dados do chicote elétrico
- Software com seleção de vários idiomas
- Lâmpada de sinalização
- Dispositivo de segurança que cumpre o regulamento CE
Saiba mais sobre a configuração, os recursos e os dados técnicos da Máquina IDC de Montagem em Bancada.
Opções Disponíveis
- Inserção automática do conector a partir da bandeja
- Verificação do comprimento de inserção do fio
- Verificação dos ressaltos de polarização
Aplicações
Conectores IDC RAST da TE
- AMP DUOPLUG 2.5