Desempenho e Confiabilidade para Alta Produção
A Máquina de Fabricar Chicotes Elétricos IHM Mark III IDC é uma máquina de crimpagem em massa totalmente automatizada, projetada para processamento de grandes quantidades de todos os Conectores RAST 2.5 e RAST 5 da TE. Com um design modular, suas estações de trabalho IHM específicas incluem todas as operações de processamento necessárias para cada tipo de conector, como separação, corte de engate, corte de ranhuras de polarização e fechamento de cobertura. A máquina básica controla o sistema e realiza alimentação, corte, transferência e entrada de fios das estações de trabalho. Vários procedimentos de teste estão disponíveis tanto na máquina básica quanto nas estações de trabalho IHM para garantir alta confiabilidade de produção.
Recursos
Máquina básica
- Estrutura de extração de fios com espaço para até 22 tambores de cabo fornecidos pelo cliente
- Detecção de "extremidade do fio" e "fio sob tensão"
- Dispensador de fios, que inclui limpeza de fios, endireitamento e detecção de pontos vazios
- Alimentação, corte, preensão e transferência de até 21 fios simultaneamente
- Suportes de estação nos lados esquerdo e direito para duas estações de trabalho
- Console com tela sensível ao toque para definir e controlar parâmetros de produção
- Software em vários idiomas
- Terminal de operação manual
- Dispositivo de segurança que cumpre o regulamento da CE
Recursos
Estações de Trabalho IHM
- Alimentação, separação, corte de engate e posicionamento de conectores
- Corte de polarização
- Crimpagem em massa
- Fechamento da cobertura
- Saída de alimentação
Opções Disponíveis
De acordo com o tipo de estação de trabalho IHM
- Verificação do comprimento de inserção do fio
- Verificação das ranhuras de polarização
- Teste de continuidade elétrica
- Teste de alta tensão
- Marcação de cores
- Verificação de cobertura
Aplicações
Conectores IDC
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power
- AMP MONO-SHAPE
- AMP multifitting Mark II