Produção simples e eficaz
Nossa máquina de crimpagem MT-Matic Mark III foi projetada para crimpar uma infinidade de conectores IDC semiautomaticamente. De acordo com o tipo, a máquina pode processar conectores IDC, sendo que a colocação dos conectores no compartimento e o posicionamento dos fios são feitos de forma manual, e realizar a crimpagem dos fios ao conector de modo automático. O layout de conectores e fios poder ser programado via teclado ou tela sensível ao toque. Para auxiliar o operador, a sequência de inserção de fios é exibida em cores no monitor. Também estão disponíveis máquinas configuradas para a crimpagem dos sistemas de conectores RV 100, Z-PACK, SIVAPAC e AMPLIMITE. Máquinas para a crimpagem de outros conectores IDC estão atualmente em desenvolvimento.
Recursos
- Produção simples e eficaz de conexões de deslocamento de isolamento
- Aplicação de conectores de fileira simples ou dupla em um trilho de alimentação
- Controlada por Computador
- Programação simples do preenchimento da cavidade por meio do teclado ou tela sensível ao toque
Configuração do Sistema
Tipo de Processo | Ação |
---|---|
Semiautomático | Crimpagem de Conectores IDC |
Manual | Colocação de conectores nos compartimentos e posicionamento dos fios |
Automático | Crimpagem dos fios ao conector |
Programável | Layout de conectores e fios via teclado ou tela sensível ao toque |
Aplicações
- Conectores IDC
- Conectores RV 100
- Conectores Z-PACK
- Conectores SIVAPAC
- Conectores AMPLIMITE