Desempenho econômico
Projetada como uma máquina semiautomática compacta para quantidades pequenas e médias, a SIM 50C é equipada com todas as funções necessárias para um processamento compatível com as especificações dos conectores AMP multifitting Mark II. A máquina separa os primeiros conectores das tiras inseridas manualmente, corta os engates e posiciona os conectores para crimpagem com fios também inseridos de forma manual. Após o pressionamento de cada fio no slot IDC, a máquina verifica o comprimento da inserção do fio, corta as coberturas dos conectores e os insere nas carcaças. Em seguida, corta os ressaltos de polarização de acordo com os dados inseridos e fornece conectores contatados, processados e acabados na saída para remoção manual pelo operador.
Recursos
- Chapa de alimentação de conectores para até duas cadeias de conectores encadeadas
- Separação e corte de engate do conector
- Crimpagem de fio único
- Verificação do comprimento da inserção do fio
- Fechamento da cobertura
- Corte de polarização
- Saída de alimentação
- Tela sensível ao toque colorida de 4" para entrada de dados do chicote elétrico
- Software em vários idiomas
- Lâmpada LED de sinalização
- Conectores postiços e ferramenta de remoção
- Dispositivo de segurança que cumpre o regulamento da CE
Aplicações
- AMP multifitting Mark II