Versatilidade, Precisão e Conveniência
A altura da crimpagem é a melhor maneira não destrutiva de atender às rigorosas propriedades mecânicas e elétricas de uma crimpagem e é um dos cinco métodos diferentes de análise de processos apresentados no CQM II. Como o único sistema de monitoramento que oferece análise contínua de altura de crimpagem para todas as crimpagens produzidas, o CQM II requer apenas a definição de alguns parâmetros para a operação. As medições de altura da crimpagem podem ser repetidas em intervalos de 0,12 mm para cada crimpagem analisada. Com menus intuitivos e fáceis de usar, além de capacidades aprimoradas de monitoramento e geração de gráficos, agora você pode usar o CQM II em máquinas de crimpagem que não são da TE. A programação na tela permite a configuração rápida e flexível do trabalho, enquanto um recurso USB aprimorado permite que dispositivos periféricos, como pen drives, façam o backup do bancos de dados, salvem relatórios e atualizem o firmware.
Recursos
- Cálculo da altura real da crimpagem e exibição gráfica em tempo real
- Eficaz para monitorar crimpagens de barril aberto, contatos e terminais não isolados: o CQM II monitora toda a crimpagem
- Interface de tela sensível ao toque
- Capacidade de conexão à rede
- Disponível em vários idiomas
- Módulo host: 170 mm [6,7"] L x 126 mm [5,0"] P x 58 mm [2,3"] A
- Módulo de aquisição de dados: 172,5 mm [6,7"] L x 101 mm [4,0"] P x 48,4 mm [1,9"] A
- Potência: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A (máx.)
- Projetado e fabricado usando processos independentemente certificados para atender a padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente
Código das Máquinas de Crimpagem
Unidade de crimpagem | Código |
---|---|
Universal Jam AMP 5K/30 CE | 2-2161500-2 |
Máquina de Crimpagem AMP 5K/40 CE | 2161500-2 |
Máquina de Crimpagem AMP 5K/30 CE | 3-2161500-2 |
Máquina de Crimpagem de Emendas Passantes AMP 5K/40 CE | 2161300-2 |
AMP 5K/40 CE (c/ Módulo de Desencapamento) | 2161700-5 |
Máquina de Crimpagem Gll CE | 2217000-2 |
Máquina de Crimpagem GII CE (c/ Módulo de Desencapamento) | 2217001-4 |
Máquina de Crimpagem de Emendas Passantes GII CE | 2217002-2 |
Modelo básico GII+ | 2844800-2 |
Máquina para Terminais Soltos GII+ | 2844810-2 |
Emendas Passantes GII+ | 2844820-2 |