Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O AMPACT BAT é a segunda geração de nossos conectores AMPACT. Combina pontos fortes técnicos líderes de classe e instalação fácil de usar com ferramentas padrão do setor.

A "Tecnologia de Pressão de Cunha" é comprovada em campo há mais de 60 anos por fornecer conectores com baixos custos e excelente ciclo de vida para nossos clientes de serviços públicos. O "C" e a cunha são feitos de ligas de alumínio. Eles são usados para conectar condutores compostos de alumínio sólido e descascado, liga de alumínio e alumínio descascado, incluindo AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW, e ACSS. Eles também podem ser usados em ambientes não corrosivos para conectar condutores de cobre. Durante o processo de conexão,  nossa tecnologia de pressão de cunha AMPACT BAT combina a ação de abrasão entre as superfícies do condutor e do conector com um inibidor que sela a conexão. Isso impede que o ar atinja o material acoplado. O resultado é uma conexão elétrica mais duradoura e confiável. Durante o processo de instalação, o conector de torneira AMPACT BAT desenvolve e mantém a força de fixação no condutor através da carga elástica residual desenvolvida no conector. Isso garante a integridade da conexão para a vida útil da instalação. A força elástica também ajuda a evitar a trepidação compensando a expansão e a contração do conjunto durante o ciclismo térmico, enquanto a presença de um inibidor nas interfaces elétricas protege os pontos de contato elétricos de ataques corrosivos durante sua vida útil. Projetado para fazer conexões de torneira em condutores aéreos de alumínio para alumínio e alumínio para cobre para aplicações de transmissão, distribuição e subestações, nosso novo AMPACT BAT oferece conectividade confiável e segura.

barra cinza
  1. Vídeo de Instalação do Conector de Derivação Acionado por Parafuso AMPACT BAT (em inglês)

Nosso novos conectores AMPACT BAT combinam pontos fortes técnicos líderes de classe e instalação fácil de usar com ferramentas padrão do setor. Eles podem ser instalados usando métodos de luvas ou hot stick em vez de uma ferramenta eletrostática especial. Descubra como.

barra cinza

Principais Características

  • Fácil de instalar com ferramentas padrão do setor
  • As derivações podem ser usadas para conectar várias combinações de condutores
  • Nenhum dano aos condutores ao instalar ou remover a torneira
  • Mantém uma força constante dentro da conexão para a vida útil do conector, ao mesmo tempo em que compensa a expansão térmica ou a "deformação"
  • Parada sólida para inspeção visual do conector instalado corretamente
  • Indústria lidera desempenho elétrico para ANSI C-119.4 Classe AA
  • Pode ser instalado com hot sticks padrão
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: De onde são feitos os conectores AMPACT BAT da TE? 

Resposta: O corpo, a cunha e o suporte do C AMPACT BAT da TE são feitos de ligas de alumínio. O parafuso é feito de aço inoxidável 304. (304 SS).


Pergunta: Para quais tamanhos de condutores o AMPACT BAT pode ser usado? 

Resposta: Os conectores AMPACT BAT podem acomodar os condutores principais de 266 AAC a 795 ACSR (14,90 mm - 28,14 mm). Os condutores de toque variam de #6 AAC a 795 ACSR (4,11 mm - 28,14 mm).


Pergunta: O AMPACT BAT pode ser usado em condutores de cobre?

Resposta: Os conectores AMPACT BAT podem ser usados para conectar condutores de alumínio a condutores de cobre. Para aplicações de cobre para cobre, entre em contato com o representante local da TE.


Pergunta: O AMPACT BAT requer ferramentas especiais de instalação?

Resposta: Não, os conectores AMPACT BAT podem ser instalados usando chaves de impacto padrão do setor. Classificação mínima: 150 ft-lbs (200 Nm) de torque.

 

Pergunta: Qual o tamanho do soquete necessário para a instalação do AMPACT BAT?

Resposta: Para a família de torneira média: tamanho do soquete de impacto 9/16 pol (14 mm)
Para a família de torneira grande: tamanho do soquete de impacto: 3/4 pol (19 mm).


Pergunta: O AMPACT BAT atende aos requisitos do ANSI C119.4 Classe AA?

Resposta: Sim, o AMPACT BAT é totalmente testado para ANSI C119.4 Class AA (serviço extrapesado) que requer a capacidade de passar 500 ciclos atuais a 175 °C. Entre em contato com o representante local da TE para obter a documentação dos testes.


Pergunta: O AMPACT BAT pode ser reutilizado?

Resposta: A TE recomenda o uso de um novo conector para cada instalação. 


Pergunta: O AMPACT BAT pode ser instalado usando hot sticks padrão da indústria?

Resposta: Sim, os conectores AMPACT BAT podem ser instalados usando hot sticks padrão da indústria em conjunto com nosso adaptador de hot stick AMPACT BAT. 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Hot Stick Accessories, Insulated Cover

  • Installation Technology  Energised Installation, Wedge

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 500

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

Dimensões

  • Compatible Conductor Range - Tap (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 53.4, 53.5, 67.4, 85, 107, 126.68, 135.19, 170.46, 177, 177.35, 201.42, 203, 241.7, 253.35, 280, 281.98

  • Compatible Conductor Range - Tap (AWG/kcmil) 2 – 2, 3/0 – 3/0, 336.4 – 336.4, 4 – 4, 500 – 500, 1/0 – 1/0, 397.5 – 397.5, 556.5 – 556.5, 2/0 – 2/0, 477 – 477, 350 – 350, 266.8 – 266.8, 6 – 6, 250 – 250, 4/0 – 4/0, 2– 2

  • Compatible Conductor Range - Main (AAC) (mm²) 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 85 – 107, 13.3 – 21.2

  • Compatible Conductor Range - Main (AAC) (AWG/kcmil) 4 – 4, 3/0 – 4/0, 715 (45/7), 2 – 2, 1/0 – 1/0, 4/0 – 4/0, 795 – 795, 3/0 – 3/0, 795 (26/7), 6 – 4, 2/0 – 2/0

  • Compatible Conductor Range - Main (ACSR) (mm²) 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 85 – 107, 13.3 – 21.2

  • Compatible Conductor Range - Main (ACSR) (AWG/kcmil) 3/0 – 3/0, 3/0 – 4/0, 4 – 4, 2 – 2, 2/0 – 2/0, 1/0 – 1/0, 4/0 – 4/0, 6 – 4

  • Compatible Conductor Range - Tap (ACSR) (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 85 – 107

  • Compatible Conductor Range - Tap (ACSR) (AWG/kcmil) 2 – 2, 4/0 – 4/0, 3/0 – 4/0, 3/0 – 3/0, 1/0 – 1/0, 6 – 6, 4 – 4, 2/0 – 2/0

  • Compatible Conductor Range - Main (mm²) 135.19, 170.46, 177.35, 201.42, 241.7, 281.98

  • Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil) 266.8 – 266.8, 715 (45/7), 397.5 – 397.5, 605 (24/7), 636 (30/19 – 24/7), 477 – 477, 556.5 (30/7), 556.5 – 556.5, 350 – 350, 605 (24/7 – 30/19), 336.4 – 336.4, 605 (26/7 – 30/19), 715 (24/7 – 30/19)

  • Compatible Conductor Range - Tap (AAC) (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 85 – 107, 85 – 82

  • Compatible Conductor Range - Tap (AAC) (AWG/kcmil) 6 – 6, 556 (26/7), 3/0 – 4/0, 2/0 – 2/0, 795 (26/7), 477 (26/7), 397 – 397, 1/0 – 1/0, 3/0 – 3/0, 795 – 795, 715 (26/7), 336 (26/7), 4/0 – 4/0, 2 – 2, 397 (30/7), 715 (45/7), 336 (30/7), 266 (26/7), 477 (30/7), 556 – 556, 636 (26/7), 397 (26/7), 4 – 4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 392, 32 – 347

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Overhead Transmission & Distribution Connections

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AMPACT-BAT

Materiais relacionados

Fichas de instrução

Ficha de instruções (EUA)