Ampla gama de resistores
O portfólio Citec da TE oferece uma ampla variedade de resistores, incluindo potenciômetros, resistores de montagem em superfície, termistores, resistores de furo passante e trimpots. Nosso portfólio Citec também inclui codificadores rotativos. A marca Citec cresceu para se tornar a primeira escolha para engenheiros de design eletrônico devido à sua ampla gama de produtos. Resistores de detecção da Citec são usados tradicionalmente em circuitos compensadores de temperatura e outras aplicações que requerem uma resistência que varia de acordo com a temperatura ambiente. A linha de produtos é complementada por produtos especiais adequados para detectar umidade e umidade. Os resistores Citec possuem várias soluções de vedação e podem ser personalizados para atender às especificações individuais do cliente.
Potenciômetros de corte confiáveis
Nossas soluções Citec são projetadas para circuitos que exijam aparadores vedados ou não de apenas 2 mm quadrados. Várias voltas para corte de precisão estão disponíveis com ajuste de 11 ou 12 voltas. Há uma variedade de potenciômetros Citec, que vão desde versões de única e várias voltas com elementos de cimento ou carbono, até opções comutadas com eixos em plástico ou metal, disponível.