Entregar alta densidade atual com microconectores
Nossos conectores de fio ELCON Micro podem fornecer uma alta corrente de até 12,5 A por pino na pegada comum da indústria de 3,0 mm. Essa densidade atual em um design compacto é útil para servidores, interruptores, dispositivos de armazenamento e máquinas de teste. Uma pegada padrão da indústria de microconectores e kits de plugue permite upgrades fáceis para projetos existentes e torna nossa pegada PCB compatível com outros fornecedores. Montagens de cabos personalizadas ajudam a completar nosso portfólio atual de alta oferta, permitindo flexibilidade de design.
Recursos do Produto
Soluções de fio a placa ELCON Micro
- Alta densidade da corrente
- Pegada comum
- Acoplamento praticamente à prova de falhas
- Desempenho confiável
- Disponibilidade em 4, 8 e 16 tamanhos de posição
12.5A
Fornece alta corrente a 12,5 A por pino na pegada comum do setor de 3,0 mm (passo de contato)
600V
Tensão de trabalho
HOT
Funciona de maneira confiável em ambientes severos com temperatura de operação máxima de 105 °C
Selecione aplicações
Soluções de fio a placa ELCON Micro
- Servidor
- Interruptores /roteadores
- Fontes de alimentação e distribuição
- Máquinas de jogos
- Impressoras
- Sistemas de segurança
- BRE (Business retail equipment, Equipamento comercial de varejo)
- Secadores
- Refrigerador
- Equipamento de teste
- Equipamento de medição
- Equipamento de diagnóstico
- Monitor de pacientes

Barra de 4 Posições

Kit do plugue de 4 posições

Conjunto de cabos 2x4