Conector de energia mini com alimentação ideal
Mais energia em espaços menores. Nossos conectores de energia ELCON Mini apresentam um pequeno fator de forma de altura de 8 mm e suportam correntes mais altas do que as soluções de tamanho semelhante (até 40 A por contato, 400 VCA ou CC). Esses conectores mini fornecem confiança no desempenho do sistema com sua baixa resistência e interface altamente confiável. Os recursos incluem retenção positiva de engate metálico, contatos opcionais de codificação para funcionalidade de detecção, aterramento aprimorado e uso de contatos de crimpagem comprovados pelo setor.
NOVO
Conjuntos de cabos 2x3 ELCON Mini
Os novos conjuntos de cabos 2x3 ELCON Mini da TE se somam à ampla gama de ofertas de contato atuais existentes, ajudando a aumentar a potência e a distribuição no nível da placa dentro de uma aplicação personalizada. Esses conjuntos de cabos podem suportar uma corrente superior a soluções de tamanho semelhante a até 35 A por contato e são capazes de alta tensão (400 VCA/CC). Eles são oferecidos em designs padrão ou de alta flexibilidade para facilitar a passagem, o engate metálico ou os tipos de aba pull de plástico, e são altamente personalizáveis para melhor atender aos requisitos de design apertado.

$AVE
Solução econômica para energia de cabo a placa.
40
Suporta alta corrente de até 40 A por contato.
SURE
Confiança na conectividade com retenção positiva de engate metálico.
Open Compute Project:
Solução de energia de comutação OCP
O conector ELCON Mini é uma solução interna de energia fio a placa de escolha nos interruptores de "cunha" (topo de rack) da OCP.

Tamanho pequeno, potência grande:
"Mini tem muito"
- Suporta alta corrente de até 40 A por contato com um design de contato estampado de valor projetado
- Suporta 400 VCA ou CC
- Contam com fator de forma de altura pequena, 8 mm
- A configuração de 2 posições tem aproximadamente o mesmo tamanho dos conectores multimídia HDMI de perfil baixo e populares

Confiança projetada:
- Interface de baixa resistência e alta confiança
- Retenção de engate metálico positiva
- Guia pull para aplicações de E/S de energia*
- Contatos de codificação para detectar funcionalidade* de detecção
- Contatos à prova de toque e terceiro pino para aterramento protetor*
Amplo portfólio de opções:
- Portfólio mais amplo e versátil do que a concorrência
- Fixação de pressionamento ou peças com cauda de solda*
- Montagens de cabos oferecidas em designs padrão ou de alta flexibilidade para facilitar a passagem, sendo altamente personalizáveis
*Características opcionais. Pode não estar disponível em todas as configurações.

Lista de montagens de cabos:
Conectores de energia ELCON Mini
-
Clique aqui para obter uma lista de produtos de montagem de cabos ELCON Mini padrão
Esses são produtos padrão disponíveis para venda geral e amostras. Podemos trabalhar com você em montagens personalizadas que se encaixam em suas necessidades específicas. Entre em contato com seu representante da TE para saber mais.
Selecione aplicações:
Conectores de energia ELCON Mini
- Comunicações de dados
- Sem fio
- Data Centers incluindo interruptores OCP
- Computação de alto desempenho
- Armazenamento
- Alimentação industrial
- Aparelhos comerciais e de mais potência
- Todas as unidades de distribuição de energia de baixo perfil que requerem conector de fator de forma pequeno com alta corrente