Porta-voz: (V.O.) (V.O.) Para ajudar a atender à crescente demanda atual por interconexões de baixa e alta corrente.
Porta-voz: (V.O.) A TE Connectivity desenvolveu os conectores e conjuntos de cabos de energia ELCON Mini para conexões internas de entrada/saída de energia de fio à placa ou externas.
Conectores e conjuntos de cabos de energia ELCON Mini
Distribuição de energia com economia de espaço
Porta-voz: (V.O.) Com seu baixo perfil, design de 8 milímetros de altura, as interconexões de energia ELCON Mini da TE ajudam a conter mais energia em espaços menores e permitir correntes mais altas do que as dos produtos de tamanho semelhante.
Porta-voz: (V.O.) As interconexões de energia ELCON Mini da TE viabilizam maior flexibilidade de design, com conectores disponíveis na montagem vertical e de ângulo reto, pressão e opções com furo passante. E para facilitar o roteamento, os conjuntos de cabos ELCON Mini são disponibilizados em um design de engate metálico padrão ou de aba. Juntamente com sua interface de baixa resistência e altamente confiável, as interconexões de energia ELCON Mini da TE ajudam a promover um alto nível de confiança no desempenho do sistema.
Conectores e conjuntos de cabos de energia ELCON Mini
Distribuição de energia com economia de espaço
• Suporta até 40 A por contato
• Fornece tensões de 400 volts CA ou CC
Porta-voz: (V.O.) As interconexões de energia ELCON Mini ocupam pouco espaço e, com um design de contatos estampados que tem aproximadamente o tamanho de um conector HDMI, fornece até 40 amperes por contato e suporta uma tensão de 400 volts CA ou CC.
Conectores e conjuntos de cabos de energia ELCON Mini
Distribuição de energia com economia de espaço
Design de perfil baixo
Capacidade para alta corrente
Desempenho confiável do sistema
Porta-voz: (V.O.) Conectores e conjuntos de cabos de energia ELCON Mini da TE — contêm mais energia em um espaço menor.
Design de perfil baixo
Capacidade para corrente alta
Desempenho confiável do sistema
Conectores e conjuntos de cabos de energia ELCON Mini da TE Connectivity.
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Porta-voz: (V.O.) Quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
ELCON, TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.