Conectores que atendem às mais elevadas exigências do setor automotivo
Ao desenvolver conectores MicroBridge, a ERNI levou em consideração as exigências dos clientes do setor automotivo e as implementou de maneira consistente. Os conectores oferecem segurança Koshiri e um mecanismo elétrico de garantia da posição do conector (CPA – Connector Position Assurance) opcional para conexões mais firmes e corretas. Graças à resistência a altas temperaturas de até 150 °C, eles podem ser usados em aplicações de alto calor, como LEDs de faróis dianteiros. Os conectores MicroBridge estão em conformidade com padrões automotivos LV214.
Características Técnicas
- Sistema de conectores de cabo compacto de 0,35 mm2
- Possibilidade de 2 a 20 pinos (fileira única)
- Conectores SMT verticais e de ângulo reto
- Conectores fêmea IDC com saída de cabo de 90° e 180°
- Para cabo discreto de 0,35 mm2
- Conector de deslocamento de isolamento duplo com alívio de tensão integrado para alta capacidade de flexão lenta
- Segurança Koshiri
- Intertravamento elétrico dupla face com mecanismo CPA (garantia de posição do conector) opcional
- Possibilidade de codificação mecânica e por cores
- Em conformidade com padrões automotivos LV214
Aplicações
- Sistemas de faróis automotivos
- Sistemas de gerenciamento de baterias
- Eletrônica de potência
- Inversores, carregadores CC/CC e carregadores de bordo
- Aplicações LiDar, de radar e câmera
- Superfícies aquecidas confortáveis e eletrônica moldada
As aplicações principais dos conectores MicroBridge ERNI estão no setor automotivo. A família de produtos MicroBridge atende às demandas exigentes do setor automotivo por confiabilidade e robustez de contato. Não é apenas a resistência a altas temperaturas que se destaca no MicroBridge, mas também a classificação nominal de inflamabilidade V0 UL94.
Com passo de 1,27 milímetro, os conectores têm um design compacto, ao mesmo tempo em que são robustos. Eles podem ser usados em áreas pequenas e são resistentes a temperaturas de até 150 °C. Eles dão suporte a conexões mais firmes, mesmo em áreas de alto calor, como em faróis LED. Os conectores suportam facilmente as vibrações do veículo, graças aos mecanismos de travamento em ambos os lados.
Graças à codificação mecânica e por cores, possível para qualquer número de pinos, conexões incorretas dos plugues podem ser praticamente excluídas. O design com alívio de tensão e IDC duplo do conector ERNI, exclusivo e patenteado, resulta em um desempenho excepcional no desafiador teste de flexão lenta que é parte de padrões automotivos. O alívio de tensão integrado aos conectores protege contra cargas mecânicas.
Ferramentas de Aplicação para Soluções de Crimpagem

Máquina de Crimpagem IDC Semiautomática EPT-A1
Para Conectores MicroBridge e MiniBridge ERNI
A nova máquina de crimpagem semiautomática EPT-A1 para terminações do tipo contato de deslocamento de isolamento (IDC – Insulation Displacement Contact) , parte das soluções em Ferramentas de Aplicação da TE, crimpa fios a conectores sem a necessidade de remover o isolamento dos fios. Essa nova tecnologia possibilita qualidade, eficiência e custo-benefício para grandes, médios e até pequenos volumes de produção em aplicações automotivas e industriais variadas.