Para conexões sob alto estresse e que economizam espaço
Os conectores MiniBridge ERNI têm uma forma miniaturizada, com grade de 1,27 mm, e podem ser usados em todos os lugares onde é preciso economizar espaço nas conexões entre PCIs e unidades funcionais descentralizadas. O sistema de encaixe de cabos com uma única fileira está disponível na forma de barras de terminais com contatos macho retos e angulados. Todas as variantes de encaixe podem ser usadas com barras de terminais fêmea com saídas de cabo de 90° e 180°. As variantes Koshiri dos conectores resultam em encaixes altamente confiáveis.
Características Técnicas
- Sistema compacto de encaixe de cabos
- Para projetos com alta densidade de conectores
- Barras de terminais com contatos macho retos e angulados
- Barras de terminais com contatos fêmea e saída de cabo de 90° e 180°
- Diâmetros de fio variáveis de 0,35 mm2 a 0,22 mm2
- Para cabo discreto e cabo flat
- Confiabilidade Koshiri
- Engate da carcaça virado para cima
- Clipes de retenção integrados
- Conexão placa a placa de 2 a 8 posições
Aplicações
Setor
- Iluminação LED
- Ventiladores, consoles, LCDs, telas LED
- Equipamento de estúdio
- Controladores de máquina
- Terminais portáteis
- Motores para sistemas de travamento de janelas
Tecnologias médicas
- Equipamentos de diagnóstico
- Dispositivos ultrassônicos
Automóveis
- Faróis LED e luzes traseiras
- Sensores de distância infravermelho
- Monitores de alertas
- Elementos do painel de instrumentos
- Unidades de controle do volante
- Inversores, carregadores CC/CC e carregadores de bordo
- Aplicações LiDar, de radar e câmera
Usuário final
- Ventiladores, telas LED
- Fontes de alimentação para discos rígidos, impressoras etc.
- Controladores para lava-louças, máquinas de lavar roupa
- Eletrônicos de consumo
A área automotiva é uma das áreas de uso mais importantes dos conectores MiniBridge. Os conectores oferecem alta resistência a vibrações e impactos. Mesmo altas temperaturas na área dos faróis não danificam os conectores.
Outras áreas de uso são sistemas de gerenciamento de baterias e eletrônica de potência. Graças à forma compacta, robusta e diferentes variações de estilo de encaixe, os conectores MiniBridge também são muito usados em ambientes industriais. Em tecnologias médicas, estão presentes em sistemas de contato práticos em dispositivos ultrassônicos, dispositivos de ressonância magnética, instrumentos de laboratório e equipamentos de diagnóstico diversificados.
Ferramentas de Aplicação para Soluções de Crimpagem

Máquina de Crimpagem IDC Semiautomática EPT-A1
Para Conectores MicroBridge e MiniBridge ERNI
A nova máquina de crimpagem semiautomática EPT-A1 para terminações do tipo contato de deslocamento de isolamento (IDC – Insulation Displacement Contact), parte das soluções em Ferramentas de Aplicação da TE, crimpa fios a conectores sem a necessidade de remover o isolamento dos fios. Essa nova tecnologia possibilita qualidade, eficiência e custo-benefício para grandes, médios e até pequenos volumes de produção em aplicações automotivas e industriais variadas.