Terminal compacto e de baixa força de inserção
A TE Connectivity apresenta o receptáculo FASTON em linha reta e miniaturarizado da série 250 para aplicações onde não há espaço suficiente para um receptáculo reto tradicional de tamanho real. Muitas ferramentas elétricas, pequenos aparelhos e outras aplicações têm espaço muito limitado para as conexões de crimpagem de conexão rápida. O novo receptáculo FASTON em linha reta e miniaturarizado da série 250 fornece uma solução. Esse receptáculo miniaturizado, de latão estanhado, é compatível com uma aba padrão 0,250 x 0,032 e suporta uma corrente contínua nominal de até 7 A, além de uma corrente intermitente nominal de até 14 A. O tamanho menor suporta preços competitivos, enquanto as forças de inserção e extração são comparáveis aos receptáculos FASTON de tamanho real.
Recursos do Produto
Especificações para receptáculo FASTON miniaturizado da série 250
- O receptáculo em miniatura se encaixa dentro de espaços confinados, e – como um terminal reto – normalmente custa menos do que um receptáculo de bandeira que poderia ter sido considerado para retirar o fio do espaço confinado
- A baixa força de inserção de apenas 8 lb ou um máximo de 35,6 N é ergonomicamente amigável, e isso pode ajudar a aumentar o conforto e a produtividade dos trabalhadores da linha ao fazer conexões
- O receptáculo da série 250 é compatível com o padrão 0,250 x 0,032 em abas que são amplamente utilizadas em uma variedade de aplicações
- Aceitando fio de bitola 22-18, ele suporta uma corrente contínua nominal de até 7 A, e uma corrente intermitente nominal de até 14 A
- O design robusto atende aos requisitos UL 310 e CSA C 22.2 n° 153, e o reconhecimento dessa agência pode ajudar os OEMs na conformidade de seus produtos finais
- Reconhecido pela UL, arquivo E66717
Selecione aplicações
Receptáculo FASTON miniaturizado série 250
- Ferramentas elétricas
- Pequenos dispositivos
- Aplicações com espaço limitado