Receptáculos compactos matem com abas de 0,5 ou 0,8 mm de espessura
Simplifique as conexões e reduza as contas de material com 4.8 (187) série de terminais de receptáculo FASTON em linha reta que se acoplam a abas de desconexão rápida de várias espessuras. Os terminais de receptáculo FASTON em linha 4.8 (187) são projetados para acasalar com uma aba de desconexão rápida de 0,5 mm (0,020) ou 0,8 mm (0,031 pol).
Recursos do Produto
- Compatível com abas de 4,8 x 0,5 mm (0,187 x 0,020 pol) ou 4,8 x 0,8 mm (0,187 x 0,032 pol)
- Terminais retos que economizam espaço têm apenas 15 mm (0,59 pol) de comprimento
- O cilindro aberto de crimpagem tipo "F" incorpora suporte ao isolamento
- Aceitam fio de 0,5 - 2,5 mm2 (20 - 14 AWG), suportando classificação nominal de até 20 A com fio de 2,5 mm2
- Podem ser usados com alojamentos de receptáculo FASTON série 4.8 existentes
- Com base nos padrões UL 310 e IEC 61210 (VDE 613)
- UL reconhecido, arquivo E66717 e VDE aprovado, arquivo 40045816