Receptáculos FASTON padrão oferecem avanços na terminação de desconexão rápida
Os receptáculos FASTON padrão da TE Connectivity (TE) oferecem recursos avançados além daqueles de muitos outros receptáculos de desconexão rápida. Eles oferecem inovação nas interfaces receptáculo a aba e fio a receptáculo. Seu design LIF é robusto, atendendo totalmente às especificações após a sexta inserção. Crimpagem F, Tab-Lok ou uma crimpagem 2D inovadora está disponível. A crimpagem 2D permite que um terminal e um aplicador atendam a uma gama completa de tamanhos de fio. Isso pode reduzir o número de números de peças para especificar, comprar e fazer estoque; reduzir o custo e a configuração do aplicador; e melhorar a eficiência do aplicador. Os receptáculos de latão estanhados têm 125 °C nominais, e os receptáculos de aço banhados a níquel têm 250 °C nominais. Eles podem ser usados em uma ampla gama de indústrias, inclusive eletrodomésticos, máquinas industriais, transporte e outros.
Recursos do Produto
- A força de inserção é de 6 lb. (27 N), em média, quando usada com abas FASTON, facilitando a montagem
- O design robusto atende totalmente às especificações do sexto ciclo de acoplamento, e não apenas o primeiro, suportando aplicações nas quais operações de montagem ou reparos de campo possam exigir desconexão e reconexão
- Os receptáculos FASTON padrão de latão estanhado têm 125 °C nominais, em vez de 110 °C nominais de alguns outros terminais de desconexão rápida de latão estanhado
- Os receptáculos FASTON padrão de aço banhado a níquel têm 250 °C nominais
- A escolha das opções de crimpagem para receptáculos de latão estanhados inclui uma crimpagem 2D inovadora que permite que um terminal e um aplicador acomodem muitos tamanhos de fio, potencialmente reduzindo os custos de design, aquisição, inventário e produção
- Os receptáculos FASTON padrão são compatíveis com as carcaças projetadas para receptáculos FASTON das linhas Premier, Budget e LIF
LIF
Baixa força de inserção de apenas 6 lb. (27 N), em média, na primeira inserção
125°C
Temperatura nominal máxima para receptáculos de latão estanhados
6
Número de ciclos de acoplamento nos quais a especificação se baseia
Ferramentas de aplicação
Aplicadores e kits de conversão estão disponíveis.
Aplicador e kits de conversão
- Vários aplicadores de TE estão disponíveis para receptáculos FASTON padrão com crimpagem tipo "F" ou Tab-Lok.
- Os aplicadores Tab-Lok podem aplicar um receptáculo FASTON padrão com tecnologia de crimpagem 2D a uma ampla gama de tamanhos de fio.
- Para clientes que já possuam aplicadores TE para receptáculos FASTON de crimpagem tipo "F", a TE oferece kits de conversão de crimpagem 2D. Cada kit consiste em crimpadores de fio, crimpador de isolamento e bigorna. Um kit permitirá que um aplicador da TE existente seja usado com receptáculos de crimpagem 2D e uma ampla variedade de tamanhos de fio.
Gráfico de crimpagem 2D
-
Cartaz de diretrizes de qualidade de crimpagem 2D
O cartaz tem ilustrações de uma crimpagem 2D aplicada corretamente, bem como a crimpagem 2D aplicada incorretamente. A medição adequada da crimpagem 2D também é mostrada.