Receptáculos e abas FASTON totalmente isolados

Os receptáculos e abas FASTON totalmente isolados ultra-fast oferecem a vantagem de um terminal completamente protegido e uma crimpagem de fio de cilindro fechado com desempenho eletromecânico comparável para abrir terminais FASTON de crimpagem "F". O design fácil de usar combina acasalamento fácil com cantos arredondados. Os receptáculos FASTON das séries .187 e .250 incorporam uma configuração de rolo de dois estágios e uma covinha montada cantiléver que fornece fácil inserção e vários pontos independentes de contato para redução da resistência à interface de guia. Os terminais são oferecidos como receptáculos retos, receptáculos de bandeira e abas.

Recursos do Produto

Benefícios e especificações

  • Receptáculos projetados para acasalamento completo com uma variedade de estilos de aba, incluindo aqueles com ombros
  • Final termine 26-10 AWG de arame sólido, fundido e encalhado (bandeiras terminam somente fio encalhado)
  • A carcaça translúcida de nylon de cada conjunto é codificada por cores para identificar o tamanho do fio
  • Terminais de liga de cobre estanhado
  • Entrada de funil de fio auxilia no processo de terminação
  • Atende à especificação UL310 para terminais de conexão rápida
  • UL listado e reconhecido para os EUA e Canadá, arquivo n° E66717
  • UL nominal em 105 °C
  • Os terminais Plus ultrarrápidos incluem os recursos observados acima, e eles adicionam uma crimpagem de isolamento e cumprem a IEC 380, 601, 950, bem como a exigência UL 1950 para um meio secundário de fixação de isolamento.
As imagens abaixo são representativas e podem não mostrar uma imagem real do produto