Terminais pré-isolados podem reduzir seus custos
As abas e os receptáculos FASTON totalmente isolados Ultra-Pod oferecem uma aplicação automática em uma etapa de conexões rápidas isoladas. O único transportador plástico integral projetado especificamente para esse produto permite que terminais pré-isolados (crimpagem tipo "F") sejam produzidos de maneira rápida e fácil. A redução de custos aplicadas é possível com equipamentos de terminação automática de bancada ou de alta velocidade e a eliminação de eventuais operações secundárias de isolamento. A crimpagem do terminal e o isolamento do terminal ocorrem em um único curso da prensa e do aplicador – a crimpagem no curso abaixo e o isolamento no curso acima.
Principais características
- Montagem aplicadora em uma etapa de abas e receptáculos totalmente isolados
- Metais base de latão e aço com revestimento em latão e níquel permitem flexibilidade para uma variedade de ambientes de aplicação
- Materiais de fio UL 94 V-2, V-0 e incandescente
- Terminação de crimpagem tipo "F" para 22-10 AWG
- Produto de diâmetro de isolamento padrão e grande
- Aprovação de aplicação de 600 V
Aplicações
- Eletrodomésticos
- Equipamentos de gramado e jardim
- Equipamento HVAC
- Máquinas industriais
- Máquinas de venda automática
- Motocicletas, carros, caminhões, veículos marítimos e off-road
- Computadores, eletrônicos de consumo e entretenimento doméstico