Conector híbrido circular
Uma solução de conectividade que oferece uma alta taxa de integração de dados, transmissão de sinal e de energia em um design híbrido circular que segue o padrão VARAN
A TE Connectivity (TE) apresenta o conector híbrido circular – CHC Com 8 contatos de energia e 4 de dados para conexões de Ethernet industrial, o conector híbrido circular foi projetado para aplicações de automação de máquinas que exigem uma conexão de dados de melhor desempenho e alimentação de até 10 A. O conector fornece uma tecnologia de conexão altamente confiável e atende aos exigentes requisitos de durabilidade e qualidade das aplicações Ethernet em tempo real, na automação industrial. A combinação da fonte de alimentação e de dados em um único conector proporciona aos clientes maior flexibilidade na arquitetura de uma máquina. Com a compatibilidade com o padrão VARAN-bus, o conector oferece suporte, por exemplo, à troca rápida de moldes em máquinas de moldagem, e o cabeamento simplificado reduz o tempo de instalação em até 50%.
VARAN
Sistema de barramento Ethernet em tempo real
IP65
Pronto para ambientes extremos
Cable
Redução de 50% do tempo de instalação
Recursos e vantagens
- O design de contato extremamente robusto oferece maior durabilidade com uma lança de travamento de aço inoxidável e múltiplos pontos de contato
- Design híbrido, combinando distribuição de energia e comunicação de dados
- Contatos banhados a ouro, prata e estanho que atendem aos requisitos da automação industrial
- Elementos de vedação radial fornecem desempenho de vedação IP65
- A trava-engate giratória garante o travamento seguro mesmo em aplicações com altos níveis de vibração e choques
Aplicações
- Aplicações dos sistemas de controle de processos de alto desempenho
- Aplicações em automação de máquinas
- Sistemas de automação de fábrica
- Unidades de energia autônomas ou remotas
- Máquinas de moldagem, de transporte e triagem
- Válvulas e unidades de controle
- Motores