Relés de bobina dupla monoestáveis série 26
Os relés monoestáveis operam quando a bobina é energizada em um determinado limite. A operação envolve a comutação mecânica dos contatos NO, NC ou CO. Os relés retornam ao estado inicial quando a bobina não é mais fornecida. Nossos relés série 26 são adequados para várias aplicações em aplicações comerciais severas, aviação, bem como militares, uma vez que são MIL-STD 202 em conformidade. Este sistema de relé de bobina dupla apresenta resistência a choque e vibração extremamente altas resultantes de um design cuidadoso e um circuito magnético otimizado. A série 26 (99) possui detecção e monitoramento de corrente bidirecional com limiares programáveis e uma função de desligamento automático.
Relés monoestáveis KISSLING
Série 26
Nossos relés KISSLING série 26 são relés compactos com uma corrente de baixa retenção. Uma de suas vantagens é a baixa geração de calor na área de contato com base na baixa queda de tensão de contato. Os contatos são feitos de liga de prata e os compostos isolantes têm altas estabilidades térmica e mecânica. Tanto os terminais quanto as carcaças estão protegidos contra corrosão.
A tecnologia de vedação usada nestes relés atende ou excede os padrões de proteção IP67 e IP6K9K (limpeza com pressão de vapor).
Eles estão disponíveis com uma grande variedade de opções de configuração, inclusive configurações de contato (NO; NC; NO/NC) e tensões de bobina (12 V, 24/28 V). Vários estilos de suporte estão disponíveis para permitir soluções para suas condições de instalação. Também estão disponíveis os dispositivos de supressão opcionais para eliminar a interferência eletromagnética na bobina e contatos auxiliares opcionais.
Informações detalhadas sobre os vários tipos estão disponíveis apenas sob pedido. Os relés personalizados podem ser desenvolvidos de acordo com suas especificações.
10G
Resistência a vibrações
30G
Resistência a choques
+85⁰C
Temperatura de operação ambiental máxima
Dados Técnicos | Áreas de Aplicação |
|
|
Relés monoestáveis KISSLING série 26

Contatores de alto desempenho de 1.000 A

Contatores de alto desempenho de 350 A/500 A/650 A

Relés de aviação leve de 300 A

Relés de alto desempenho de 300 A

Relés de alto desempenho de 200 A

Relés de alto desempenho de 100 A

Relés de alto desempenho de 50 A

Relé de alto desempenho com detecção eletrônica 100 A - 500 A
- 2PST
- Detecção e monitoramento de corrente bidirecional com limiares programáveis e função de desligamento automático
- Desligamento de segurança por baixa tensão ou excesso de temperatura
- Entrada de controle de bobina de baixa potência para conexão direta com ECU
- Saída de status para monitorar a posição do comutador