Em configuração de 1 e 2 polos
Nossas microchaves KISSLING são chaves sensíveis e pequenas com baixas forças operacionais. Os interruptores são robustos e especificamente projetados para aplicativos exigentes, pois têm vedação até IP40, IP65 ou IP67, dependendo da configuração. Essas microchaves de alta qualidade são extremamente precisas e exibem um comportamento de comutação confiável e consistente sob as condições mais duras e sobre a vida útil do produto de 10 a 40 milhões de ciclos.
Microchaves KISSLING
Nossas microchaves são extremamente precisas e exibem um comportamento de comutação confiável e consistente sob as condições mais duras e sobre a vida útil do produto de 10 a 40 milhões de ciclos. Esses interruptores são todos em carcaças termoplásticas fechadas e seladas de até IP40, IP65 ou IP67, dependendo da configuração. Nossa ampla seleção de microchaves inclui opções para configurações de comutação de 1 e 2 polos, modelos especiais para faixas de temperatura de operação estendidas ou ciclos de vida estendidos, vários tipos de conexão elétrica e muitos estilos diferentes de carcaças e geometrias do atuador.
Nossas microchaves podem ser usadas em veículos aeroespaciais comerciais e militares, comerciais e militares terrestres, engenharia vegetal e industrial, bem como em aplicações marinhas.
20 A
Carga nominal a 24 VCC (carga ôhmica)
10 mA
Corrente mínima de comutação a 12 VCC
300°C
Temperatura de operação máxima
Recursos do Produto | Dados Técnicos | Áreas de Aplicação |
|
|
|
TIPOS DE MICROCHAVE KISSLING



Série MDH
- Chave de transferência de 1 polo
- Vedação IP40/IP65
- Faixa de temperatura de -10 ºC a +85 ºC
- Até 40 milhões de ciclos; taxa de comutação de até 200 ciclos/min. (depende do modelo)
- Corrente de carga de 10 mA a 6 A, até 250 VCC e VCA

Série MZX1/MZT1/MZN1
- Versões do interruptor de 1 polo (NO, NC, transferência)
- Vedação IP 40
- Faixa de temperatura de -55 ºC a +300 ºC (depende do modelo)
- Até 30 milhões de ciclos; taxa de comutação de até 200 ciclos/min.
- Corrente de carga de 10 mA a 21 A, até 250 VCA
- Vários atuadores disponíveis
- Fusível de proteção contra curto-circuito disponível

Série MN8/MT8
- Versões do interruptor de 1 polo (NO, NC, transferência)
- Superfícies de contato autolimpantes (movimento transversal)
- Vedação IP40
- Faixa de temperatura de -40 ºC a +200 ºC (depende do modelo)
- Até 10 milhões de ciclos; taxa de comutação de até 100 ciclos/min.
- Corrente de carga de 10 mA a 5 A, até 460 VCA ou 24 VCC

Série MFX1
- Versões do interruptor de 1 polo (NO, NC, transferência)
- Vedação IP40
- Faixa de temperatura de -10 ºC a +85 ºC
- Até 10 milhões de ciclos; taxa de comutação de até 200 ciclos/min.
- Corrente de carga de 20 mA a 5 A, até 250 VCA ou 24 VCC
- Terminais Faston, solda e parafuso

Série MZD
- Versões do interruptor de 1 e 2 polos (NO, NC, transferência)
- Vedação IP67 (depende do modelo)
- Faixa de temperatura de -40 ºC a +85 ºC (depende do modelo)
- Até 30 milhões de ciclos; taxa de comutação de até 200 ciclos/min.
- Corrente de carga de 10 mA a 10 A, até 250 VCA ou 24 VCC
- Vários atuadores disponíveis
Recursos do Produto | Dados Técnicos | Áreas de Aplicação |
|
|
|