KISSLING série 85/87/88
Oferecemos relés especiais com retardo de tempo e funcionalidade eletrônica de controle: relés de retardo de tempo série 85, interruptores de bateria mestres ADR série 87 e relés de corte da bateria série 88. Eles são relés de sistema de bobina única com alta resistência a choque e vibração. A tecnologia de vedação usada em nossos relés de retardo de tempo e componentes eletrônicos de controle atende ou excede os padrões de proteção IP67 e IP6K9K (limpeza com pressão de vapor).
Relés especiais KISSLING
Série 85/87/88
Nossos relés especiais oferecem uma solução confiável para várias aplicações em condições severas em veículos comerciais, de construção e agrícolas, além de ônibus, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e empilhadeiras.
Os relés de retardo de tempo funcionam como um temporizador para iniciar e parar as correntes. Eles são usados quando uma ação é necessária em momentos específicos. Nossa série 85 de retardo de tempo KISSLING pode ser programada de 100 milissegundos até 24 horas. Dependendo da situação de outros sinais de entrada, como sistema de ar-condicionado, geladeira ou luz de estacionamento, a interrupção pode ser controlada ou atrasada.
O interruptor mestre da bateria da série 87 é especificamente adequado para caminhões usados no transporte de materiais perigosos que devem ser equipados com um desconector de emergência entre a bateria e o sistema elétrico, conforme legislação europeia ADR 2003, seção 9.2.2.3.
Relés especiais

Interruptor de bateria mestre ADR série 87
- 1PDT-NO/NC
- Corrente nominal do contato principal de 200 A/300 A em corrente contínua (depende do modelo) 100% do ciclo de trabalho
- Avaliado para um mínimo de 50.000 ciclos de comutação sob carga total
- Vida mecânica testada para 100.000 ciclos mecânicos
- Vedação IP67/IP6K9K; resistente a choque e vibração ISO 16750-3
- Classificação nominal para uma temperatura de operação ambiental de -40 ºC a +85 ºC

Relé de corte da bateria série 88
- Corrente contínua de 300 A
- Componentes eletrônicos de controle remoto compatível com barramento LIN
- Relé monoestável integrado com economizador de bobina
- Versão de relé biestável disponível mediante solicitação

Relés de retardo de tempo série 85
- 1PDT-NO/N
- Corrente nominal do contato principal para corrente contínua de 10 A e ciclo de 100% de serviço
- Avaliado para um mínimo de 100.000 ciclos de comutação sob carga total
- Vida mecânica testada para 200.000 ciclos mecânicos
- Vedação IP54
- Tempo de retardo programável de 100 ms a 24 horas
- Classificação nominal para uma temperatura de operação ambiental de -40 ºC a +85 ºC