Soluções para transporte eletrificado
ALTA TENSÃO/ALTA CORRENTE/ALTA POTÊNCIA. A eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis não rodoviárias ganhou uma velocidade considerável nos últimos anos. No lado convencional, principalmente movido a diesel, a ascensão de subsistemas como supertampas, direção elétrica ou compressores elétricos para hidráulica exige componentes adequados para lidar com vários quilowatts. Ao mesmo tempo, há uma tendência para soluções híbridas ou totalmente elétricas do trem de força impulsionadas pelas crescentes preocupações com as mudanças climáticas e as emissões de CO².
Tendência ao transporte eletrificado
Empresas de todo o mundo estão embarcando em novas formas de transporte elétrico. Todas combinam níveis de alta tensão com correntes elétricas consideráveis para fornecer a energia necessária. Isso exige novas formas de distribuição de energia.
A tendência à eletrificação dos transportes é ainda mais acelerada pelas administrações municipais que declaram sua intenção de proibir carros, caminhões ou ônibus movidos a diesel até o final da década. E a recém-lançada legislação NOx nos EUA e na Europa aumentará o custo total de propriedade para veículos com motores de combustão interna para ou até mesmo além de um ponto crítico.
Soluções de alta potência da TE
No passado, as necessidades de energia elétrica em veículos convencionais raramente superavam alguns quilowatts. Agora, elas estão indo, às vezes, em direção à barreira de 1 megawatt, ou seja, três ordens de magnitude maior. Para apoiar esse desenvolvimento, uma nova classe de produtos surgiu nos últimos anos. Entre eles estão conectores, interruptores, contatores e subconjuntos que tiveram que ser adaptados aos requisitos específicos de mobilidade dentro e fora da estrada. Vibração, poeira, umidade, temperatura elevada ou retardo de chama, isso só para citar alguns, estão entre os desafios dos ambientes adversos onde os veículos comerciais e industriais precisam operar de forma confiável e segura.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SEGURA, CONFIÁVEL E ROBUSTA

Todos os produtos são combinados entre si na faixa de alta corrente, até 500 A de corrente contínua. Devido à conexão comum encontrada em produtos KISSLING, é possível fixar os componentes diretamente na placa PCB sem a necessidade de cabeamento adicional. Além disso, a solda dos componentes para a PCB não é mais necessária. Assim como acontece com todos os produtos KISSLING, as placas PCB foram desenvolvidas e projetadas para uso em condições ambientais robustas.
LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA KISSLING

Fusíveis, conjuntos de cabos e desconexões de bateria
- Os componentes eletrônicos são desenvolvidos e solicitados de acordo com as especificações pertinentes
- Temperaturas de operação nominais que variam de -40 °C a +90 °C


Placa de circuito impresso (PCB)
- Empilhamento de PCB possível em uma caixa
- As placas são personalizadas para atender às necessidades, aos requisitos e às aplicações do cliente
- PCB pode ser montada em ambos os lados
- As PCB podem transmitir com segurança até 500 A – contínuos
- Até 14 camadas possíveis para altas correntes
- 20 vezes a sobrecarga possível
- Detalhes de componente e torque visíveis a bordo para um serviço mais seguro


Relés e contatores
- Eletrônica integrada para conexão de controle direto da ECU (INIT)
- Grande variedade de relés e contatores de serviço médio (relé de trem de força) a pesado (relé do carregador rápido)
- 12 V/24 V/Alta tensão
- Relés com contato auxiliar disponível
- Capacidade de veículo em relação à rede
- Eletrônicos PWM como opção


Elementos de energia e conectores PCB
- Elementos de fixação para montar e contatar componentes de alta tensão
- Baixa resistência do contato
- Proteção da PCB contra tensões mecânicas
- Alta resistência à vibração
- Soquetes de baixa tensão para conectar a base do fusível/soquete de relé/sensores/resistor à PCB