Terminais IDC SIAMEZE interconectam fios magnéticos de cobre e alumínio
Nossos terminais IDC SIAMEZE da TE foram projetados para interconectar fios magnéticos de cobre e alumínio e outros componentes. Nossa tecnologia de terminal IDC SIAMEZE elimina a necessidade de remover o isolamento da película de fios magnéticos de cobre e alumínio e cabos. Nossos terminais estão disponíveis em terminais fio a fio, Lead Lok, abas de desconexão rápida, polos, pinos e terminais de receptáculo. Nossos novos terminais IDC permitem o uso com fio magnético de alumínio, proporcionando flexibilidade de design e redução de custos materiais em potencial.
Terminais SIAMEZE para fio magnético de Al
Para os fabricantes de motores, há uma tendência cada vez mais popular de passar do cobre para o fio magnético de alumínio devido ao menor custo e ao peso do fio magnético de alumínio em comparação com cobre. Nossos novos terminais SIAMEZE para fio magnético de Al foram projetados especificamente para uso com fios magnéticos de Al.
Principais vantagens:
- Elimina a necessidade de processos de soldagem, o que aumenta a eficiência operacional e de fabricação
- Economia de espaço para projetos de motores pequenos
- Nenhum pré-descascamento de fios necessário, o que economiza custos de tempo e mão de obra
- Disponível em várias opções de interconexão que proporcionam flexibilidade de design
Visão geral do produto
Terminais SIAMEZE
Disponível com contatos Moving Beam pelo qual um único terminal se conecta a uma grande variedade de tamanhos de fios magnéticos, ou Compliant Beam para contato de dois fios magnéticos do mesmo diâmetro em um terminal para aplicações de emenda ou bifilares. Terminais de aba disponíveis com rebarba única ou várias rebarbas de retenção para mais retenção. De acordo com as especificações da TE, as cavidades SIAMEZE são integradas aos corpos de bobinas ou em carcaças de cavidade especialmente projetadas. Os fios magnéticos estão posicionados nas ranhuras em "U". O insersor de terminal SIAMEZE corta os terminais da tira e os coloca sobre o fio magnético nas cavidades plásticas. Durante essa operação, os dispositivos de desencapamento pequenos penetram o isolamento de película do fio magnético.
A energia residual da mola no terminal faz com que as paredes laterais de cada slot do IDC funcionem como vigas em balanço opostas. Essa pressão constante resulta em uma interface metal-metal estreita, proporcionando uma conexão confiável e de longo prazo. A ação de limpeza entre o fio e os terminais remove todos os óxidos ou outros contaminantes presentes no condutor e nas paredes laterais do slot do terminal, produzindo uma terminação elétrica limpa, estável e à prova de gás. O insersor de terminal SIAMEZE pode ser usado como uma máquina de bancada semiautomática ou integrado em linhas de produção para aplicações totalmente automáticas.
Terminais Lead Lok
- Oferece forças de retenção de alívio de tensão do cabo perpendicular e paralelo em mais de 20 lb (90 N)
- O insersor posiciona automaticamente e protege o cabo durante a inserção; os sistemas manuais, semiautomatizados e totalmente automatizados permitem a terminação do cabo
- Aceita cabo sólido #18- #22 [0,3 mm 2-0,8 mm2 ] AWG ou descascado com diâmetro máximo de 0,115 [2,92 ] de isolamento
- Não é necessário descascar os cabos
Selecione aplicações
Terminais SIAMEZE
- Enrolamentos e conexões de motor
- Conexões de bobina
- Enrolamentos e conexões de transformador
- Fontes de alimentação de lastro
- Solenoides
- Atuadores