Insights sobre conjuntos de cabos
A TE desenvolve conjuntos de cabos personalizados?
A TE é a sua parceira de conjuntos de cabos especiais. A TE oferece recursos de pesquisa e desenvolvimento, prototipagem, amostras, bem como as instalações para a fabricação de conjuntos de cabos especiais. Isso inclui a tecnologia sobremoldagem, fabricação semi e totalmente automática, equipamentos de teste e aparelhos para lidar com grande volume de produção.
A TE desenvolverá um conjunto personalizado de cabos em cobre?
O portfólio de conjuntos de cabos da TE permite que nós fornecemos um conjunto de cabos de cobre econômico e confiável para uma infinidade de aplicações veiculares. As áreas típicas de aplicação incluem os assentos, espelhos, portas, caixas de câmbio e cabeçotes.
Leia mais em conjuntos de cabos de cobre personalizados.
A TE pode trabalhar conosco em nosso projeto de veículos híbridos e elétricos?
A TE é líder em tecnologias e produtos de transporte de última geração para veículos híbridos e elétricos. A TE é sua fonte para a distribuição de energia de alta tensão, contatos de alta corrente, conectores, cabos e relés de alta tensão, sensores e dispositivos de proteção de temperatura para veículos híbridos e outros movidos a energia alternativa.
Leia mais em conjuntos de cabos de veículos híbridos e elétricos.
Conectado para o futuro
A TE oferece conjuntos de cabos para sistemas de entretenimento no banco traseiro?
A TE oferece conjuntos de cabos de dados de alta velocidade (HSD) para visores, unidades principais de áudio, infoentretenimento do banco traseiro e sistemas de câmera de visão traseira, bem como conjuntos de cabos de sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS) para unidades de tela veiculares.
Leia mais em Conjuntos de cabos para sistemas de infoentretenimento.
Quanta tensão a fiação para cabeçote da TE pode suportar?
A solução da TE para a fiação para cabeçote depende da corrente, tensão, temperatura e óleo. A especificação para a aplicação feita pelo projetista do motor é importante. A TE desenvolve conjuntos de fiação com cabeçote para suportar uma faixa de temperatura altamente dinâmica e uma carga de vibração do motor substancial. Os conjuntos de cabos já provaram sua capacidade em uma variedade de motores, em caminhões e carros de passeio, em condições de aplicação extremas. A TE pode não só projetar, mas também aconselhar qual é a melhor solução.
Leia mais em Fiação para cabeçote.
A TE pode desenvolver um cabo-fita personalizado, mas de baixo custo, para o nosso novo design?
Os cabos-fita da TE são usados em conjunto com a tecnologia de contato padrão para produzir um conjunto de cabos flexível e de baixo custo. Os conjuntos estão disponíveis em grandes ou pequenos volumes.
Leia mais em Cabos planos e individuais.
Soluções de grande e pequeno volume
Em quais aplicações os conjuntos de cabos da TE são usados e quais recursos de produto estão disponíveis?
A TE fornece muitos conjuntos de cabos individuais que utilizam componentes comprovados. Esses conjuntos de cabos são projetados para se adequar tanto ao cliente quanto à aplicação, recebem terminações com ferramentas de aplicação internas e estão disponíveis em grandes e pequenos volumes de produção. As aplicações incluem o nivelamento dos faróis, aquecimento da janela traseira, assentos, retrovisores, portas e caixa de câmbio. Os recursos de produto incluem os sistemas de contatos da TE como MQS, Junior Power Timer, MULTILOCK, MTA, AMP DUOPLUG. Os recursos também recebem terminações com ferramentas de aplicação internas e os conjuntos estão disponíveis em grandes pequenos volumes, incluindo para um design específico do cliente.
Quais aplicações e recursos de produto estão disponíveis para projetos de fiação de sobreinjeção?
A competência em sobreinjeção da TE permite que ela forneça um produto estanque a gás, o que garante alta durabilidade contra os efeitos da vibração, temperatura e umidade. As aplicações incluem o uso no corpo da válvula do acelerador e tanque de combustível. As características do produto incluem Macromelt para a estanqueidade a gás, manutenção da durabilidade para alta vibração e vedação de sobreinjeção para temperatura.
Posso contar com a TE para uma solução mecatrônica?
Uma variedade de produtos técnicos é hoje projetada pela integração de componentes mecânicos e hardware eletrônico em uma única unidade, o que cria soluções verdadeiramente mecatrônicas. As aplicações mecatrônicas oferecem potenciais incríveis e versáteis relacionados à funcionalidade, custo, requisitos de espaço e qualidade. A TE contribui para essas aplicações com a sua ampla gama de tecnologias inovadoras e econômicas de produtos e processos. Técnicas avançadas de estampagem, moldagem por injeção e montagem são aplicadas juntamente com métodos de revestimento de superfície altamente seletivos.
Leia mais em Soluções mecatrônicas.