Conjuntos de cabo de alta tensão
Conectados às necessidades dos veículos híbridos e elétricos. A TE fornece conjuntos de cabos personalizados de alta tensão para conexões seladas, blindagem EMC de 360° e intertravamentos internos de segurança para OEMs, fornecedores de chicote de fios de fiação e fornecedores de baterias para veículos híbridos e elétricos.
Um líder em eletricidade de alta tensão. Fornecemos conjuntos de cabos de alta tensão para veículos híbridos e elétricos, para conexões seladas, 360° de blindagem EMC e intertravamentos internos de segurança. Os conjuntos de cabos podem ser personalizados e oferecer integração de sistema para chicote de fios de alta tensão. Os conjuntos estão à disposição para produção em grandes e pequenos volumes, com capacidades de processamento de cabos de 2,5 mm2 a 120 mm2 nas dimensões dos condutores. Os conjuntos de alta tensão oferecem cabos blindados únicos e blindados com vários núcleos.
Características: Conjuntos de cabos personalizados para veículo híbrido
Conexões de alta tensão e blindadas
- 300-800 V e 200-1000 A
- Blindagem EMC, 360º
- intertravamento interno de segurança
- Cabo blindado único ou blindado com vários núcleos
- Conjuntos disponíveis para grandes ou pequenos volumes
- Capacidade de processar cabos de 2,5 mm2 a 120 mm2 nas dimensões do condutor
- Competência de design e processo em tecnologia de contato e crimpagem de blindagem
- Capacidade de testar a confiabilidade de fim de linha
- Conexões seladas
- Design específico do cliente
Benefícios: Conjuntos de cabos personalizados para veículo híbrido
Conexões de energia do veículo
- Integração do sistema para chicote de fios de alta tensão
- Bateria, distribuição de energia, caixas de contator
- Inversores para E-machine