Eficiente e estável
Oferecemos produtos e soluções padronizadas e feitas sob medida para chicotes de fios de motor. Nossas soluções eficientes e estáveis incluem chicotes para o interior e exterior do cilindro e pós-tratamento. Esses produtos já provaram sua capacidade em uma variedade de motores em diversas aplicações e ambientes extremos, seja em caminhões, ônibus, agricultura, mineração, setor marítimo ou na geração de energia.
Características e Vantagens Principais
- Proporcione um canal organizado e agrupado para o sistema elétrico
- Soluções de design integradas para o espaço limitado do motor
- Projetado para suportar os ambientes mais severos e desafiadores
- Grande número de terminais e conectores da TE

Cabo passante

Cabo passante
Nossas soluções em cabos passantes para motores suportam uma faixa de temperatura altamente dinâmica e uma carga de vibração substancial para garantir a operação estável. Usando nossos conectores e terminais de alta qualidade, eles podem ser aplicados em 3, 4, 6 cilindros, bem como atender a uma variedade de outras aplicações.
Características e Vantagens Principais:
|

Cabo do motor

Cabo do motor
Nossas soluções para cabos de motor apresentam produtos de alta estabilidade e confiabilidade inquestionável para atender aos requisitos de emissão de sinal do motor. Usando conectores e sensores de alto padrão da TE, todos cobertos com tubulações onduladas, entregamos as soluções para ambientes complexos e extremos de operação do motor.
Características e Vantagens Principais:
|

Cabo para pós-tratamento

Cabo para pós-tratamento
Oferecemos soluções integradas de cabos de pós-tratamento para motores. Aproveite nosso suporte personalizado de design. Nossas soluções permitirão que você mantenha a conformidade com os Padrões NS IV/V/VI.
Características e Vantagens Principais:
(Temperatura de trabalho -40 °C-125 °C e mais com a proteção) |