Robusto e Avançado
Oferecemos soluções de chicote de fios eficientes e estáveis para o cilindro da transmissão para ajudar a confirmar a transmissão confiável de dados, energia e sinais em um ambiente complexo e difícil. Nosso alvo é uma fiação antivibração, anti-interferência, antirruído, anti-interferência eletromagnética, com proteção contra óleo e água e desempenho estável. Nossos sensores e conectores confiáveis fornecem uma sólida base para soluções de chicote de fios para transmissões.
Características e Vantagens Principais
- Amplo portfólio de conectores de passagem
- Profundo conhecimento de aplicação

Cabo passante

Cabo passante
Nossas cabos passantes resistentes e avançados para transmissões são capazes de operar em uma faixa de temperatura altamente dinâmica e com alta carga de vibração, garantindo um funcionamento estável e cumprindo os requisitos de limpeza. Comunicação segura e confiável: nossas soluções de cabo passante para transmissão fornecem uma opção integrada que inclui conectores, sensores e conjuntos de cabo.
Características e Vantagens Principais:
- Sensores dentro da transmissão, sinal do solenoide
- Resistência a fluidos de transmissão
- Proteção com vedação
- Alto nível de vibração, até 50 G
- Conformidade com requisitos de limpeza
- Até T4/T5 com proteção de canal (temperatura de operação, -40 °C+150 °C)