Ultraleve, com perfil baixo
Os microacopladores de barramento de dados compactos, em linha e com terminações com emendas, apresentam leveza no design, que atende aos requisitos MIL-STD-1553B para configuração e desempenho de hardware. A configuração de baixo perfil permite que os projetistas de sistemas aviônicos planejem as localizações ideais para os acopladores. Microacopladores também estão disponíveis em materiais de nível espacial. A base da tecnologia Raychem da TE é a nossa experiência de 20 anos e a melhoria contínua dos barramentos de dados para oferecer microacopladores ultraleves e em linha, em configurações de 1 a 6 pontas.
Características do produto:
Acopladores de barramento de dados
- Leve
- Fácil de instalar
- Vedação ambiental
- Sem conectores
Micro
Microacopladores em linha uma e duas pontas
1553B
Aprovado pelo padrão MIL-STD-1553D
Microacopladores em linha
Uma e duas pontas
A configuração de baixo perfil desses acopladores permite que os projetistas de sistemas aviônicos planejem as localizações ideais para acopladores. Os microacopladores são fornecidos com cabos de barramento de dados SPEC 55, incluindo versões reforçadas contra EMP. Eles também estão disponíveis montados com outros componentes, em um chicote de fios de barramento de dados completo.
Ponta única | Ponta dupla |
---|---|
D-500-0455-1-YYY-ZZZ | D-500-0455-2-YYY-ZZZ |
D-500-0465-1-YYY-ZZZ | D-500-0465-2-YYY-ZZZ |
D-500-0456-1-YYY-ZZZ | D-500-0456-2-YYY-ZZZ |
D-500-0466-1-YYY-ZZZ | D-500-0466-2-YYY-ZZZ |
D-500-0457-1-YYY-ZZZ | D-500-0457-2-YYY-ZZZ |
D-500-0467-1-YYY-ZZZ | D-500-0467-2-YYY-ZZZ |
D-500-0458-1-YYY-ZZZ | D-500-0458-2-YYY-ZZZ |
D-500-0468-1-YYY-ZZZ | D-500-0468-2-YYY-ZZZ |
Consulte a página do catálogo anexa para obter configurações
Microacopladores ultraleves em linha
1 a 6 pontas
Uma nova família de microacopladores ultraleves e em linha, em configurações de 1 até 6 pontas. Esses acopladores oferecem o mesmo alto desempenho e confiabilidade que os atuais, mas seu peso é ainda menor. Eles estão disponíveis em configurações de até 6 pontas e para reduzir o peso ao mínimo: não há opção para um ilhó de montagem. Combinados com os cabos de barramento de dados 24 AWG ou 26 AWG da TE, esses acoplamentos ultraleves permitem que os projetistas reduzam significativamente o peso.
Descrições do produto |
---|
D-500-L455-X-YYY-ZZZ |
D-500-L456-X-YYY-ZZZ |
D-500-L457-X-YYY-ZZZ |
D-500-L458-X-YYY-ZZZ |
Consulte a página do catálogo anexa para obter configurações
Acopladores de caixa
A capacidade de funcionamento em várias portas de esses acopladores (até oito pontas) permite que os projetistas de sistemas aviônicos interconectem caixas pretas com o mínimo de passagem de fios. Os acopladores de caixa são fornecidos com conexões triaxiais roscadas ou do tipo baioneta.
Séries |
---|
D-500-0255 |
Acopladores em linha de nível espacial
- Peças metálicas banhadas a estanho/níquel
- Componentes de borracha de silicone cozida
- Baixos níveis de desgaseificação que atendem aos requisitos da NASA
Séries |
---|
D-500-94XX-X-XXX |
Selecione as aplicações:
Acopladores de barramento de dados
Controlar os custos de projeto e operação de aeronaves é um desafio crescente para a indústria aeroespacial comercial. A TE oferece consistência de valor e desempenho comprovados e soluções cada vez mais leves para as aplicações dos clientes.