Soluções personalizadas de cabos. A TE Connectivity/Madison Cable fornecem soluções inovadoras de cabo personalizadas que atendam aos requisitos desafiadores do futuro em suas aplicações mais exigentes, em qualquer tipo de ambiente. A Madison Cable oferece a tecnologia de cabo híbrido, soluções de alto desempenho e alta velocidade para suas necessidades e requisitos personalizados. Com condutores de tamanho variando de 33 AWG a 4 AWG, os produtos altamente diferenciados da Madison podem ser encontrados em uma variedade de aplicações, incluindo na automação industrial, sistemas de controle, sensores, Ethernet industrial, rede de dispositivos, sistemas de vigilância patrimonial, automação de fábricas e muitas outras.
UL
Comprovado pelo
CSA
Certificado pela
Características: cabo Madison
Alto desempenho e durável
- Cabo altamente flexível
- Baixa emissão de fumaça, não halógeno
- Alto desempenho
- Alta velocidade
- Material do tipo Plenum
- Tecnologia de cabo híbrido
- Cabeamento planetário
- Extrusão multi-pod
- Cores personalizadas de capa de cabo
Aplicações: cabo Madison
Máquinas Industriais e sistemas de controle
- Automação industrial
- Sistemas de controle
- Sensores
- Ethernet industrial
- Rede de dispositivos
- Sistemas de vigilância patrimonial
- Automação de fábrica