Capacidade de Ethernet rápida e Gigabit Ethernet
A TE fornece uma gama de conjuntos de cabos RJ-45 capazes de taxas de transmissão de dados de 100 Mbits/s até 1000 Mb/s (8 pos.). A interface foi desenvolvida para aplicações industriais pesadas e é compatível com as redes de dados existentes.
Soluções de montagem de cabos para aplicações industriais de Ethernet. Nossos produtos de montagem de cabos são derivados de um amplo portfólio de produtos de conectores RJ-45 e switches Ethernet para redes industriais no mundo de maquinário e automação. Os cabos RJ45 IP67 de Ethernet Industrial são perfeitos para todas as suas aplicações de rede em ambientes extremos onde umidade e poeira estão em todo o lugar. Esses cabos RJ45 IP67 possuem plugues IP67 e capa de cabo PUR resistentes a UV e produtos químicos. Além disso, esses conjuntos possuem cabo blindado para reduzir EMI/RFI.
Recursos
- Aplicação de IP20 com uma mola metálica de 2 estágios para dispositivo de montagem adicional (invólucro – opcional)
- Aplicação de IP67 com baioneta push-pull e intertravamento de rosca de acordo com o IEC 60603-7-1
- Área de contato: Vários contatos por pino em combinação com o "conector jack RJ-45 modular específico" para evitar interrupção de sinal (capacidade em tempo real)
Aplicações
- Redes internas em um típico chão de fábrica
- Redes para construtores de máquinas
- Redes para integradores de sistemas