Todas as soluções de iluminação
O sistema de conjunto de cabos da linha NECTOR S é uma pequena solução de conjunto de cabos para luminária projetada para atender à indústria de iluminação que precisa de uma solução compacta de interconexão fácil de instalar.
Soluções de iluminação fáceis de instalar. O conector da linha NECTOR S da TE foi projetado de acordo com o padrão IEC 60320 e UL 1977 para aplicações do setor de iluminação, onde tamanho e fácil interconexão são requisitos fundamentais. Ele é instalado em pequenas luminárias, em mobiliário, teto, parede e chãos. Aplicável na conexão de energia e acoplamento entre lâmpadas, como na fiação da iluminação em escritórios, cozinha, banheiro, mobiliário domésticos ou exposto em lojas, gabinetes de exibição e iluminação modular.
Características: NECTOR S
Design compacto
- Plugue externo com 7,5 mm de diâmetro, que cabe em orifícios de 8 mm em peças de mobiliário
- Sistema de conectores disponível na configuração fio a fio.
- Conjuntos de tomadas e plugues com duas posições de contato.
- Use os amplamente conhecidos contatos MQS
- Distribuidores de energia de 6 vias com recurso de interruptor adicional.
Aplicações: NECTOR S
Sistemas de iluminação comercial e residencial
Fiação para iluminação em:
- Escritórios
- Cozinhas
- Banheiros
- Lojas de móveis ou mobiliário doméstico, iluminação modular.