Versatilidade USB
Os conectores micro USB da TE estão disponíveis em uma variedade de opções de design, incluindo receptáculos à prova de respingos como este. Aqui está uma breve visão geral dos tipos e opções a considerar ao projetar para micro USB 2.0.
Nossos conectores micro USB são bem conhecidos por sua confiabilidade, robustez e versatilidade de sistema em atender a todos as aplicações USB. O sistema USB da TE é uma tecnologia completa de interconexão para dispositivos de E/S, e tem muitas variantes disponíveis, incluindo soldagem tipo DIP, soldagem SMT, montagem padrão, montagem invertida e montagem média.
O USB (Universal Serial Bus – Barramento serial universal) é um produto padrão controlado pelo USB Implementer's Forum. O USB é caracterizado pela adoção generalizada do mercado e consiste em vários fatores de forma para acomodar diferentes requisitos de dispositivos. As séries de micro USB são usadas principalmente em dispositivos móveis, e são as menores séries de conectores da família USB. Os conectores USB da TE combinam recursos de dados de alta velocidade e uma função de carregamento em um conector.
Tipos de plugue e receptáculo
Tipos de acoplamento
Plugues A e B; Receptáculos B e AB
Os plugues tipo A são normalmente usados para conexão com dispositivos "mestres". Os plugues tipo B são usados para conexões a dispositivos "escravos". O dispositivo em si possui um receptáculo que pode aceitar apenas plugues tipo B (escravo) ou plugues tipo A e Tipo B (o dispositivo pode funcionar como mestre ou escravo). Esse receptáculo é chamado de receptáculo AB.
Tipo de soldagem
Tecnologia de montagem de solda (SMT)
Os receptáculos do tipo DIP (Dual In-Line Package – Acondicionamento duplo em linha) possuem duas ou quatro pernas de solda através do orifício que fornecem força adicional ao conector. Elas impedem que o conector seja arrancado da placa se uma força excepcionalmente grande for aplicada ao conector (por exemplo, quando o dispositivo é deixado cair com um plugue inserido).
Tipo de montagem
Padrão versus montagem média
Um conector micro USB tem uma altura de 2,51 mm. Com montagem padrão em placa, essa altura é estabelecida; no entanto, afundar o conector na placa pode reduzir a altura na aplicação final. Esse tratamento cria uma montagem média. Dependendo dos requisitos, a montagem média pode atingir várias alturas.
Montagem invertida
O plugue micro USB sempre precisa ser conectado a dispositivos com o logotipo USB voltado para o usuário. Os tipos invertidos permitem a montagem no lado oposto da placa, mantendo a direção de inserção do plugue ainda correta. Essa funcionalidade é alcançada invertendo a interface de acoplamento. A montagem invertida está disponível tanto nos tipos de montagem invertida padrão (de placa) quanto montagem média invertida.
Flange versus sem flange
Com flange
Aparência do conector micro USB
O conector micro USB com flange deixa um espaço entre o conector e a tampa do telefone. O espaço permite a entrada de poeira, e, do ponto de vista estético, é menos desejável.
Sem flange
Aparência do conector micro USB
O conector micro USB sem flange parece melhor em combinação com a tampa. A função do flange é exercida pela cápsula.
À prova de respingos
Vedação
Proteção adicionada para seus dispositivos
É possível usar vedação axial ou vedação radial na tampa do dispositivo. O material de vedação à prova de respingos está por toda a parte externa da tampa. Também pode ser aplicada vedação à prova d'água.