Barras Automotivas

A TE Connectivity (TE) fabrica um portfólio completo de barras de PCB automotivas que são projetadas para uma ampla gama de aplicações automotivas. Também oferecemos componentes adicionais e tecnologias avançadas de fabricação para soluções completas pré-verificadas que impulsionam a eficiência.

Barras de placa de circuito impresso (PCB) de nível automotivo.  A TE oferece um portfólio completo de conectores de PCB de nível automotivo que suportam sinalização, potência baixa/média, alta tensão, alta contagem de pinos, conectividade de dados, miniaturização e vedação para aplicações externas. Nossas tecnologias inovadoras relacionadas, como o Press-fit, incluindo tecnologia inovadora de zona de inserção e revestimento  de risco ultrabaixo, juntamente com máquinas de assentos confiáveis,  permitem uma fabricação eficiente e sem soldas. Nossas barras também são pré-verificadas com nossas tecnologias de terminais, como NanoMQS e MCON, fornecendo soluções completas que ajudam a eliminar problemas de compatibilidade e risco de interrupção da fabricação

 

Qual é o papel de um barra de PCB automotiva?

  • Interface entre um ambiente monitorado e inteligência sensível no veículo
  • Tecnologia de conexão entre placa de circuito de energia e conector
  • Transmissão de sinais e energia do controlador para os consumidores via conector e chicote
barra laranja

Comece a projetar

Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a  projetar barras MCON 0.50 e NanoMQS hoje.

Configurador de produto TE
  1. Configure seus conectores on-line (inglês)

Veja como o novo configurador interativo de produtos da TE permite que você adapte e desenhe produtos e acordo com suas especificações, bem como peça amostras diretamente.

barra laranja
Exemplo do conector NanoMQS
Exemplo do conector NanoMQS
Exemplo de conector MQS
barra de PCB MQS azul
barra de pcb MQS preto
em branco
Barra de PCB MCON
Conector AMP MCP de baixa a média potência
conexão de press-fit na PCB
Conector de alta tensão HVA1200
Conector de alta tensão HVA1200
Conector de alta tensão HVA1200
Conector de alta tensão HVA280
Conectores MATE-AX
Conectores Fakra
barra laranja

Recursos e vantagens

  • Compatível com a maioria das aplicações automotivas de ambiente adverso.
  • Tecnologias complementares de press-fit e revestimento de risco ultrabaixo e terminais pré-verificados.
  • Design e fabricação original de nível automotivo.
  • Miniaturização robusta de nível automotivo com até 80% de economia de espaço.
  • Garantia de qualidade automotiva e padrões/conformidade globais.
  • Design global e fabricação.

Aplicações

  • Airbag
  • Controle de corpo
  • Freios
  • Câmera
  • Áudio do carro
  • Colisão/Aviso
  • Painel/Unidade da cabeça
  • Diagnóstico
  • Telemática de chamada eletrônica
  • Motor Elétrico
  • Teto Elétrico
  • Porta-malas Elétrico
  • Vidros Elétricos
  • Motor
  • Módulos de Gateway
  • HVAC
  • Interface de Infoentretenimento
  • Iluminação
  • Navegação
  • Potência e Assentos Aquecidos
  • Segurança
  • Direção
  • Suspensão
  • Transmissão
  • Pressão dos Pneus
  • Limpadores
barra laranja
  1. Conectividade miniaturizada | Aplicações Automotivas (inglês)

Veja uma discussão recente sobre a vantagem da TE para produtos de conectividade miniaturizada em aplicações automotivas.

  • Tecnologia press-fit para aplicações automotivas (inglês)