Soluções em Conectividade de Dados Automotivos
Para satisfazer aplicações atuais e futuras, a família de conectividade de dados da TE é composta por um extenso portfólio de opções coaxiais, diferenciais e híbridas. Projetados para atender às crescentes demandas de desempenho da condução autônoma, de veículo conectado e experiência do usuário, os produtos de conectividade de dados da TE têm a robustez exigida pelo setor automotivo para um desempenho vitalício com transmissão de dados de até 56 Gb/s. Além disso, a linha de conectividade de dados da TE possui produtos e soluções miniaturizadas, multi-híbridas e personalizadas para permitir as melhores experiências de mobilidade.
Sistemas de Conectores de Dados Multi-híbridos
Soluções em Conectores Ópticos
Soluções em Conectividade de Dados para Veículos Industriais e Comerciais

Novo sistema de conectores diferenciais GEMnet Multi-Gigabit
- Alto desempenho – até 15 GHz, capaz de suportar 56 Gb/s
- Resistência superior em aplicações automotivas (qualificação LV214 e USCAR)
- Alto desempenho de EMI
- Protocolos compatíveis
Ethernet: 100BASE-T1, 1000BASE-T1, 2,5/5/10/25GBASE-T1
SerDes APIX®, FPD-Link, GMSL™, MIPI® A-PHY℠, PCIe®, USB, GVIF, HDBase-T™, ASA Motion Link - Amplo portfólio: com base em terminais de 90° e 180°, a TE oferece conectores e barras seladas/não seladas de 1, 2, 4 ou 6 portas
Novo sistema de conectores e terminais estampados e formados FAKRA
- Resistência para aplicações automotivas: forças de acoplamento reduzidas e maiores níveis de robustez
- Eficiência de fabricação: design inteligente para mais vantagens de fabricação
- Amplo portfólio
Família completa de produtos, vedados/não vedados, 180° e 90°
Disponível para RG-174, RTK-031 – vedado e não vedado