Nosso conector SUPERSEAL pro é uma solução de alto valor para aplicações em chassis com baixa vibração. Ele foi projetado especialmente para oferecer melhor confiabilidade e aumentar o desempenho em conexões vedadas em linha dentro de veículos industriais e comerciais que operam em ambientes adversos.

Conector em Linha Selado SUPERSEAL pro
Nosso conector SUPERSEAL pro é uma solução de alto valor para aplicações em chassis. Especialmente projetado para oferecer melhor confiabilidade, ele também aumenta o desempenho de conexões em linha em veículos industriais e comerciais que operam em ambientes adversos.
Usando o terminal MCON 1.2 SWS com uma capacidade de transporte de corrente de 17 A, os conectores selados SUPERSEAL pro de 2, 3 e 4 posições são resistentes à vibração em conformidade com o padrão USCAR V2. Com recursos de garantia de posicionamento de terminais (TPA) pré-montados com codificação por cores, o design integrado da carcaça de vedação frontal do SUPERSEAL pro melhora a retenção do terminal e facilita a montagem, garantindo o posicionamento adequado do terminal durante o encaixe e desencaixe. Fabricados com materiais retardantes de chamas de acordo com o padrão UL 94 V-0 com HB opcional para um nível de vedação IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell), os conectores SUPERSEAL pro oferecem alta proteção e desempenho de vedação superior, permitindo conexões à prova d´água. As conexões fio a fio feitas com produtos SUPERSEAL pro são mais confiáveis, apresentam alta resistência à água e umidade e maior desempenho em aplicações em linha vedadas, ao mesmo tempo em que oferecem opções mais econômicas para veículos comerciais.
Características do Produto
Sistema de contato | MCON 1.2 SWS |
Corrente nominal | Até 17 A (80 °C) |
Grau de proteção | IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell) |
Resistência a vibrações | Em conformidade com o padrão USCAR V2 |
Tensão máxima | 12 V/24 VCC |
Temperatura de operação | -40 °C até +125 °C |
Inflamabilidade | Material UL 94 V-0 |
Principais Vantagens
Confiabilidade
- Melhore o nível de resistência à vibração com o terminal MCON 1.2 SWS testado pelo tempo, em conformidade com o padrão USCAR V2
- Segurança adicional e melhor proteção contra inflamabilidade com materiais UL 94 V-0 e o HB opcional
- Alto nível de proteção com recursos aprimorados de retenção de vedação
Facilidade de montagem
- Elimine a montagem adicional com o recurso de pré-travamento TPA, que garante o posicionamento do terminal, e a vedação frontal aprimorada
- Evite erros no encaixe de conectores com quatro opções de codificação e cores
Solução integral
- Solução integral com uma ampla gama de acessórios
PRINCIPAIS SETORES
Caminhões de serviço leve

Ônibus

Caminhões de serviço pesado

Motocicletas

Industrial

Eletrodomésticos
APLICAÇÕES PRINCIPAIS

Fio a fio

Sensores

Luzes

Medidores

Atuadores

Chaves e interruptores
Perguntas Frequentes
P: O que é um conector de linha SUPERSEAL pro?
R: Os conectores em linha SUPERSEAL pro da TE Connectivity são uma nova geração de conectores em linha selados, construídos com base em especificações técnicas da USCAR para uso em chassis de baixa vibração. Os conectores de linha Superseal pro são usados em ambientes adversos, onde um desempenho resistente a vibrações fortes seja necessário.
P: Em que aplicações os conectores de linha SUPERSEAL pro podem ser usados?
R: Os conectores em linha SUPERSEAL pro são ideais para o mercado de caminhões e ônibus leves. Eles podem ser usados em diversos campos, como veículos de estrada e veículos off-road (construção, agricultura, etc.).
P: Em que situações os conectores em linha SUPERSEAL pro podem ser usados?
A: Os conectores em linha SUPERSEAL pro podem ser usados para conectividade fio a fio em motores, chassis, cabines, sistemas de automação ou diagnóstico e iluminação.
Leia perguntas frequentes sobre os conectores em linha selados SUPERSEAL pro