![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/superseal-family-475x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conecte-se com facilidade, eficiência e confiabilidade
A TE Connectivity (TE) desenvolveu sua solução completa de alto valor de conectores selados SUPERSEAL pro de 2, 3 e 4 posições para aplicações de veículos comerciais de chassis de menor vibração.
Usando o terminal MCON 1.2 SWS com uma capacidade de transporte de corrente de 17 A, os conectores selados SUPERSEAL pro de 2, 3 e 4 posições fornecem uma resistência de vibração em conformidade com a USCAR V2.
Com opções de TPA pré-montadas e codificadas por cores, o design integrado de invólucro de vedação frontal do SUPERSEAL pro melhora a retenção do terminal e permite uma fácil montagem, com posicionamento adequado do terminal durante o acoplamento e o desacoplamento.
Fabricados com materiais retardantes de chama UL 94 V-0 com o HB opcional para níveis de vedação IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell), os conectores SUPERSEAL pro oferecem alta proteção e desempenho de vedação superior, permitindo conexões herméticas à prova d'água.
A aplicação fio a fio do SUPERSEAL pro oferece melhor confiabilidade, grande resistência à água e umidade e maior desempenho em aplicações em linha vedadas, ao mesmo tempo em que oferece opções mais econômicas para veículos comerciais.
Recursos do produto
Sistema de contato | MCON 1.2 SWS |
Corrente nominal | Até 17 A (80 °C) |
Grau de proteção | IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell) |
Resistência à vibração | Em conformidade com a USCAR V2 |
Tensão máxima | 12 V/24 VCC |
Temperatura de operação | -40 °C - +125 °C |
Inflamabilidade | Material UL 94 V-0 |
Principais vantagens
Confiabilidade
- Melhore o nível de resistência à vibração com o terminal MCON 1.2 SWS testado pelo tempo, em conformidade com a USCAR V2
- Segurança adicional e melhor proteção contra inflamabilidade com materiais UL 94 V-0 e o HB opcional
- Alto nível de proteção com recursos aprimorados de retenção de vedação
Facilidade de montagem
- Elimine a montagem adicional com o pré-travamento de TPA e a vedação frontal aprimorada
- Evite o erro de acoplamento de conectores com quatro opções de codificação e cores
Serviço de parada única
- Forneça serviço de parada única com uma ampla gama de acessórios
PRINCIPAIS setores
Caminhão de serviço leve
![BUS](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250-Bus.png)
Ônibus
![Heavy-Duty_Truck](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250_Heavy-Duty_Truck.png)
Caminhão de serviço pesado
![2-Wheeler](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250-2-Wheeler.png)
Motocicletas
![Industrial](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250-2-industrial.png)
Industrial
![Appliances](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250-2-appliances.png)
Eletrodomésticos
APLICAÇÕES PRINCIPAIS
![Wire 2 Wire](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/icon-wire-wire-300-250.jpg)
Fio a fio
![Sensor](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250_Sensors.png)
Sensores
![Lights](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250_Lights.png)
Luzes
![Gauges](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250-Gauges.png)
Medidores
![Actuators](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250-Actuators.png)
Atuadores
![Switches](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/300x250_Switches.png)
Switches
SUPERSEAL pro – Solução de conectividade vedada para aplicações de chassis de menor vibração
![imagem da família](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/superseal-pro-family-right1024x500.jpg)
Perguntas frequentes
P: O que é um conector de linha SUPERSEAL pro?
R: O conector de linha SUPERSEAL pro da TE Connectivity é um conector em linha selado de nova geração, construído com base na especificação técnica da USCAR para aplicações de chassis de menor vibração. Os conectores de linha Superseal pro são usados em aplicações em ambientes adversos, onde um desempenho resistente a vibrações fortes seja necessário.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores de linha SUPERSEAL pro?
R: Os conectores de linha SUPERSEAL pro são ideais para clientes do mercado de caminhões e ônibus leves, e podem ser aplicados a diversos campos, como veículos de estrada e veículos off-road (construção, agricultura, etc.).
P: Quando os conectores de linha SUPERSEAL pro podem ser usados?
A:Conectores de linha SUPERSEAL pro podem ser usados para conectividade fio a fio em aplicações de motor, chassi, cabine, automação, iluminação, diagnóstico.