Conectores de design robustos, selados e de uma peça
Nossos conectores AMPSEAL 16 são projetados para aplicações industriais pesadas, off-road, recreativas e agrícolas. Com uma temperatura de operação de até 150 °C, a faixa é adequada para aplicações estendidas no motor, pós-tratamento e trem de força. Os conectores AMPSEAL 16 são conectores selados que oferecem confiabilidade robusta e impedem que a umidade e a sujeira contaminem as conexões. O tempo de instalação é reduzido à medida que os invólucros do receptáculo e de pinos vêm totalmente montados em um design de peça única.
Sistema de conectores AMPSEAL 16
Recursos do produto
- Aceita o tamanho de contato HDSF 16 (até 13 A)
- 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
- Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
- Montagem em linha
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- O Reforço de engate primário (PLR – Primary Latch Reinforcement) integrado confirma o alinhamento e a retenção dos contatos
- Acessórios disponíveis: backshells, clipes de montagem
Vantagens do produto
- Otimize os custos aplicados com os contatos estampados e moldados para serviços pesados (HDFS – Heavy Duty Stamped & Formed) de tamanho 16 para correntes nominais de até 13 A cada.
- Proteção contra poeira, água e pulverização excessiva com recursos de vedação robustos até IP67.
- Conecte-se facilmente com a abordagem de invólucros de plugue e tampa de uma peça que vem totalmente montada com garantia de posição do terminal (TPA – Terminal Position Assurance) e garantia de posição do conector (CPA – Connector Position Assurance).
- Melhore a flexibilidade do projeto com itens de backshell e acessórios de clipe de montagem opcionais.
Aplicações de produtos
Nossa série de conectores AMPSEAL 16 foi projetada para ser instalada nos setores de caminhões, ônibus, construção, agricultura e veículos especiais, para as seguintes aplicações:
- Motores e caixas de velocidades
- UNIDADES ABS, EBS e freios
- Bombas hidráulicas
- Atuadores
- Switches
- Sensores
- Fio a fio
Incluindo aplicações de alta temperatura:
- Controle no motor
- Pós-tratamento
- Sistema de resfriamento
- Compartimento do motor
Especificações de material
- Vedação do fio: borracha de silicone
- Selo periférico do plugue: borracha de silicone
- Invólucro: termoplástico preenchido com vidro a 15%
- CPA: termoplástico preenchido com vidro a 15%
- TPA: termoplástico preenchido com vidro a 15%
Especificações de desempenho
- Corrente: até 13 A
- Temperatura: operação em temperaturas de -40 °C a +125 °C
- Durabilidade: veja a observação. 50 ciclos.
- Resistência de isolamento: mínimo de 20 megohms. SAE J2030 6.3. Resistência de isolamento em terminais adjacentes de 1000 volts CC medidos após 60 segundos ou até que a estabilização ocorra.
- Imersão: classificação IP67
- Vibração aleatória: sem descontinuidades. Veja a observação. A EIA-364-28 sujeita amostras acopladas a rms de 21 G's entre 25 e 200 Hz. Vinte horas em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares.
- Tensão: 250 volts CC
Observação: Deve atender aos requisitos visuais, não apresentar danos físicos e atender aos requisitos de testes adicionais especificados na Sequência de teste de qualificação e requalificação do produto na Figura 3 do documento de produto TE 108-2184.
Conectores híbridos AMPSEAL 16
Dimensões da série AMPSEAL

Cavidade | Plugue AMPSEAL | Bloco AMPSEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A | Altura total B | Largura total C | Comprimento total reto D | Altura total E | Largura total F | Comprimento total a 90° G | |
8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.61 (40.8) | 1.49 (37.9) |
14 | 1.32 (33.6) |
1.36 (34.6) |
1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.92 (48.8) | 1.49 (37.9) |
23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 2.39 (60.8) | 1.49 (37.9) |
35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 3.03 (76.9) | 1.49 (37.9) |