PCI de alta densidade
Nossos conectores SUPERSEAL 1.0 são projetados para atender à crescente necessidade de aplicações confiáveis de placa de circuito impresso em ambientes adversos. Os blocos SUPERSEAL 1.0 estão disponíveis com pinos retos ou de ângulo reto. Várias opções de engate de travamento e configurações de chaveamento também estão disponíveis.
Recursos do produto:
Especificações para os conectores Superseal 1.0
- Aceitam tamanho de contato de 1,0 mm (até 15 A)
- 1,25-0,50 mm2
- Arranjos de 26, 34 e 60 cavidades
- Montagem em PCI
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- A TPA confirma alinhamento e retenção de contatos
PRODUTOS CONECTORES SUPERSEAL 1.0
1.0
Aceitam tamanho de contato de 1,0 mm (até 15 A)
PCB
Montagem em PCI
Perguntas frequentes
P: O que é um conector SUPERSEAL 1.0?
R: Nossos conectores SUPERSEAL 1.0 ambientalmente selados estão disponíveis em plugues de cabo e blocos de montagem em PCI. Os conectores SUPERSEAL 1.0 são usados em condições ambientais adversas, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas.
P: Quando devo usar os conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Os conectores SUPERSEAL 1.0 proporcionam confiabilidade e desempenho no motor ou na transmissão, sob o capô, para controladores de motor, no chassi ou na cabine. Os conectores SUPERSEAL 1.0 oferecem confiabilidade comprovada em campo e uma qualidade robusta. Os conectores SUPERSEAL 1.0 são projetados para atender à crescente necessidade de aplicações confiáveis de placas de circuito impresso em ambientes adversos. Os blocos SUPERSEAL 1.0 estão disponíveis com pinos retos ou de ângulo reto. Várias opções de engate de travamento e configurações de chaveamento estão disponíveis.
LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE CONECTORES SUPERSEAL 1.0