![](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Axicom/heroimage1024.400.jpg)
Mais leve, mais seguro, mais forte
Os Isoladores de Núcleo Oco (HCIs) Axicom da TE são projetados para uma alta confiabilidade em aparelhos de alta tensão. Os componentes Axicom HCI – tubos de resina reforçados com fibra de vidro, estruturas de borracha de silicone e flanges de liga de alumínio – são feitos com materiais de qualidade premium. São adequados para aplicações de alta tensão em ambientes externos, até 1100 kV CA e 800 kV CC. O material e o design eliminam estruturas de suporte, tornando-se mais leves e com um custo de transporte menor e facilitando o manuseio. O alto desempenho do produto proporciona uma solução econômica e confiável.
Características do Produto
Isoladores de Núcleo Oco Axicom da TE
- Desempenho Estável e Alta Confiabilidade
- Ampla linha de tensões e aplicações
- Desempenho comprovado mesmo em condições severas
- Maior resistência à poluição e atividade sísmica
- Redução da probabilidade de acidentes explosivos
- Design leve e instalação fácil
- Hidrofobicidade estável, alta e de longo prazo
SHEDS
Aletas flexíveis que reduzem o risco de quebra e vandalismo
SEAL
A tecnologia de vedação utilizada melhora o desempenho mecânico e a antilaminação em condições com temperaturas extremas
SAFE
Estrutura composta que melhora a segurança em áreas sísmicas
Estrutura de Silicone
Disponível para LSR e HTV com flanges
O alojamento de silicone que a TE utiliza melhora o comportamento isolante e protege contra ameaças simultâneas de umidade e poluição.
• Aletas com perfil alternado, otimizado de acordo com a norma IEC 60815-3.
• Alta proteção contra intempéries
• Hidrofobicidade estável, alta e de longo prazo
• Excelente resistência a raios ultravioleta e a rastejamento
• Flanges de extremidade de alumínio, em versão fundida e sólida, com tecnologia de vedação direta
LIGHT
Leve e com manuseio mais fácil durante a montagem
SOLID
Estrutura de silicone que proporciona um melhor comportamento isolante
![Estrutura de silicone disponível para LSR e HTV com flanges](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Axicom/bodyimage1024.400.jpg)
Estrutura de silicone disponível para LSR e HTV com flanges
Aplicações Comuns
Isoladores de Núcleo Oco Axicom da TE
- Terminações para Cabos
- Alojamento do Isolador
- Isoladores de Postes de Estação
- Isoladores Preenchidos com Gás
- Transformadores para Instrumentação
- Disjuntores de Tanque Vivo (Live Tank)
- Disjuntores de Tanque Morto (Dead Tank)
- Alojamentos para Protetores contra Surtos