Expansão da Fibra Óptica para Novos Níveis
Nossos conjuntos de cabo para conectores de fibra óptica MXC superam a necessidade de maiores velocidades e densidades dos sistemas de comunicação de última geração.
Os conectores de fibra óptica e conjuntos de cabo MXC permitem até 64 fibras por ponteira (ferrule) e até 1,6 Tbps de velocidade, dando apoio aos sistemas de comunicação da próxima geração. Os conectores e os conjuntos MXC oferecem um design de lente de feixe expandido, superando muitos dos desafios apresentados por produtos convencionais de contato físico. Dessa forma, as conexões são muito mais confiáveis e fáceis de instalar, além de terem maior imunidade a contaminantes. Os conectores e os conjuntos de cabo MXC utilizam a tecnologia de interconexão óptica adotada pelo consórcio Open Compute. Visando data centers de grande escala e soluções de desagregação, fornecem a melhor densidade e facilidade de uso possíveis em um conector óptico. Além disso, os conjuntos de cabo com conectores MXC podem ser usados em aplicações de cabo jumper convencionais ou emparelhados com motores ópticos Coolbit da TE. Podemos oferecer uma grande variedade de configurações de conjuntos de cabo para cumprir requisitos de design.
↓ 34%
Redução de espaço no painel em relação ao MPO padrão
1,6
Capacidade em terabits por segundo de uma única conexão em velocidades de linha 25G
↑ 33%
Mais densidade em relação a conjuntos de cabo MPO comparáveis de 48 fibras
Este documento informa recursos, benefícios e tipos de fibra/cabo compatíveis com conjuntos de cabo que incluem conectores ópticos MXC, além de ilustrar taxas máximas absolutas e oferecer um guia de referência com códigos e descrições de peças.






Principais Características e Vantagens
Mais Velocidade e Densidade
- Alta Densidade: até 64 fibras em um único conjunto de cabo, o que significa 33% a mais de densidade em relação a conjuntos de cabo MPO de 48 fibras comparáveis
- Economia de Espaço: o conector reduz a densidade de peças encaixadas no painel para economizar espaço na aplicação
- Rapidez: a interconexão pode oferecer até 1,6 Tbps de capacidade a partir de uma única conexão a uma velocidade de linha 25G
Conexões Mais Confiáveis
- Robustez: o design de lente de feixe expandido oferece uma maior imunidade contra contaminação por poeira ou sujeira, além de uma maior tolerância de alinhamento em comparação com conectores de ponteira (ferrule) convencionais
- Proteção: ponteiras (ferrules) recuadas oferecem proteção contra possíveis danos durante o manuseio e encaixe, além de auxiliar na proteção contra contaminantes
Instalação mais fácil e custos operacionais mais baixos
- O engate em estilo LC simples facilita a inserção e a remoção
- O design de ponteira (ferrule) recuada resulta em forças de encaixe mais baixas
- Como a ponteira (ferrule) é imune à poeira e à sujeira, exige pouca ou nenhuma limpeza da lente antes da instalação, o que proporciona uma inicialização mais rápida do data center
Variedade de opções para atender às exigências de design
- Escolha conjuntos de cabo para conectores MXC (tipos de fibra OM2, OM3 e OM4), de acordo com as necessidades da aplicação
- Solicite MXC a MPO, MXC a LC e outras configurações de derivação, com base no design do sistema
- Para aplicações de cabo jumper convencionais ou emparelhamento com os motores ópticos Coolbit da TE
Aplicações
para conectores de fibra óptica e conjuntos de cabo MXC
- Switches, servidores e roteadores do data center
- Armazenamento empresarial
- Sistemas de comunicação óptica multicanal de alta densidade
- Redes de telecomunicações