Projetada para uso em ambientes adversos em aplicações que vão desde terminais a cabos de alimentação
A tubulação termo retrátil BATTU é uma tubulação termo retrátil semirrígida, retardante de chamas e de parede dupla. É otimizada para aplicações que vão desde cabos de alimentação a terminais, em ambientes adversos dentro de veículos e equipamentos industriais e comerciais. A tubulação de parede dupla BATTU consiste em uma capa de poliolefina e uma parede adesiva interna de poliamida. As peças padrão são dimensionadas para uma instalação rápida e eficiente, fornecendo proteção confiável. Oferecida em seis comprimentos de corte, 32, 39, 51, 64, 77 e 102 mm, bem como em segmentos de 1,22 m.
Características do Produto
Tubulação Termo Retrátil BATTU
- Projetada e dimensionada para aplicação rápida e confiabilidade
- Razão de retração de aproximadamente 2:1
- Adere a uma variedade de substratos
- Oferecida em quatro cores para ajudar na identificação
- Faixa de temperatura de operação de -40 °C a 130 °C (-40 °F a 266 °F)
- Isola eletricamente, protege mecanicamente, resiste à umidade, suporta fluidos automotivos e é retardante de chamas
- A capa retardante de chamas atende aos requisitos de inflamabilidade ISO6722
- Acomoda cabos de 16-120 mm2 (6 AWG a 4/0 AWG)
~2:1
Razão de retração. Projetada e dimensionada para aplicação rápida e confiabilidade
130°C
A tubulação pode ser usada entre uma faixa de temperatura de operação de -40 °C a 130 °C.
$
Otimizada para ajudar a acelerar a instalação e reduzir potencialmente os custos aplicados.
Tubulação Termo Retrátil BATTU: Dimensões
Tamanhos | Diâmetro Interno Mínimo Expandido (conforme fornecido) |
Diâmetro Interno Máximo Recuperado (após o aquecimento) |
Espessura de parede Recuperada (Após o Aquecimento) |
---|---|---|---|
BATTU-12,7/6,1 |
12,70 mm | 6,10 mm | 1,09 mm ±0,28 mm |
BATTU-20,1/8,9 | 20,07 mm | 8,90 mm | 1,45 mm ±0,30 mm |
BATTU-25,4/12,7 | 25,40 mm | 12,70 mm | 1,91 mm ±0,30 mm |
Equipamento Termo Retrátil
Aquecedores, Fornos e Testes de Vedação
-
Ferramentas Avançadas para Proteção Termo Retrátil Eficiente
Nossos equipamentos para tubulações termo retráteis vedam e protegem emendas elétricas, além de fornecer proteção mecânica para sistemas de gerenciamento de fluidos em ambientes adversos. Em uma ampla gama de aplicações, oferecemos temperaturas de aquecimento, desempenho e recursos de controle que são ideais para se obter mais eficiência e qualidade. Clique para ver todo o nosso portfólio.