Projetado para resistência a fluidos e flexibilidade
Nossos tubos termo retráteis são concebidos para ter um alto desempenho nos ambientes adversos em que chicotes elétricos robustos são utilizados. Com 50 anos de histórico, nossa tubulação Raychem de uso geral para chicotes elétricos foi projetada para suportar exposição a temperaturas superiores a 200 °C. O uso da tubulação Raychem para chicotes elétricos permite um design simples e a personalização econômica de chicotes elétricos. Este produto foi projetado especificamente para plataformas aeroespaciais e militares.
Características do Produto
Tubulação para Chicotes Elétricos
- Capacidade termo retrátil
- Materiais para altas temperaturas
- Excelentes características de isolamento
- Poucos tamanhos cobrem uma grande variedade de bitolas de fio
- Possibilita o design de chicotes elétricos para uso em ambientes adversos.
- Fornece isolamento para fios danificados.
200C
Temperatura de operação da RW-200
2:1
Razão de retração da tubulação para chicotes
23053
AMS-DTL 23053/1, /10, /13 e /16
Famílias de Produtos
Tubulação para Chicotes Elétricos
Produto | Temperatura de Operação oC | Descrição | |
Elastômeros | DR-25 | -75 a 150 | Elastômero resistente a diesel |
NT | -55 a 90 | Elastômero modificado flexível de uso geral | |
NT-MIL | -70 a 121 | Elastômero modificado flexível robusto | |
NTFR | -70 a 121 | Neoprene robusto muito flexível | |
RW-200 | -40 a 200 | Fluorelastômero de alta temperatura | |
RW-200-E | -55 a 200 | Fluorelastômero de alta temperatura | |
SFR | -75 a 180 | Silicone muito flexível - Preto | |
SRFR | -75 a 200 | Borracha de silicone muito flexível - Cinza | |
Fluoropolímeros | RT555 | -65 a 200 | Fluoropolímero de alto desempenho |
RT-770 | -55 a 125 | Tubulação CBRN | |
RT-780 | -55 a 175 | Tubulação CBRN | |
RT-790 | -55 a 200 | Tubulação CBRN |
Consulte o catálogo acima para obter mais detalhes
Tubulação DR-25
Família de Produtos
Tubulação Flexível, Resistente a Produtos Químicos e a Abrasão
Especialmente formulada para uma resistência ideal a fluidos em altas temperaturas e resistência de longo prazo a aquecimento. Resistente a combustíveis de aviação e diesel, fluidos hidráulicos e óleos lubrificantes.
Intervalo de temperatura de operação:
- -75 °C a 150 °C
Especificações:
- AMS-DTL-23053/16
- VG95343 Parte 5 Tipo D
- VDE 0341/Pt 9005
- Def Stan 59-97 Edição 3 Tipo 6B
- BS 4G-198 Parte 3 10A
Especificação militar nº | Tamanho | Diâmetro interno mínimo Expandido inicial |
Diâmetro interno máximo Recuperado após o aquecimento |
- | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
- | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-001 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-002 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-003 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-004 | 3/4 | 19.0 (0.748) | 9.5 (0.375) |
-005 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-006 | 1 1/2 | 38.0 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-007 | 2 | 51.0 (2.000) | 25.4 (1.000) |
-008 | 3 | 76.0 (3.000) | 38.0 (1.500) |
-009 | 4 | 101.6 (4.000) | 50.8 (2.000) |
Tubulação RT555
Família de Produtos
Tubulação de fluoropolímero reticulado resistente a fluidos, resistente a produtos químicos e com faixa de temperatura estendida
Adequada para aplicações comerciais que exijam resistência ao calor (sistemas elétricos e hidráulicos próximos a motores de aeronaves ou automóveis ou em tanques de combustível), aplicações em ambientes expostos a substâncias químicas (equipamentos de processamento industrial nos setores de celulose e papel, aço e produtos químicos), e equipamentos para manuseio de tintas ou diversos produtos químicos cáusticos/perigosos.
Intervalo de temperatura de operação:
- -65 °C a 200 °C
Especificações:
- Classificação UL
- Listada para 185 °C para uso contínuo de 100.000 horas (arquivo E85381)
- Listada para 200 °C para exposição intermitente acumulada de 40.000 horas
Tamanho | Diâmetro interno Mínimo expandido inicial |
Diâmetro interno Máximo recuperado após o aquecimento |
1/8 | 3.18 (0.125) | 1.57 (0.062) |
3/16 | 4.75 (0.187) | 2.36 (0.093) |
1/4 | 6.35 (0.250) | 3.18 (0.125) |
3/8 | 9.53 (0.375) | 4.75 (0.187) |
1/2 | 12.70 (0.500) | 6.35 (0.250) |
5/8 | 15.88 (0.625) | 7.95 (0.313) |
3/4 | 19.05 (0.750) | 9.53 (0.375) |
1 | 25.40 (1.000) | 12.70 (0.500) |
1 1/4 | 31.75 (1.250) | 15.88 (0.625) |
1 1/2 | 38.10 (1.500) | 19.05 (0.750) |
2 | 50.80 (2.000) | 25.40 (1.000) |
Tubulação RW-200 e RW-200-E
Família de Produtos
Resistente a Produtos Químicos, Alta Temperatura
A tubulação termo retrátil premium da marca Raychem é fabricada a partir de materiais fluroelastoméricos modificados e reticulados, projetados para uma ampla gama de aplicações.
Intervalo de temperatura de operação:
- RW-200 -40 °C a 200 °C
- RW-200-E -55 °C a 200 °C
Especificações:
- RW-200
- AMS-DTL-23053/13
- RW-200-E
- VG 95343 Parte 5 Tipo E
- Def. Stan, 59-97 Edição 3 Tipo 4A
- VDE 0341/Pt9005
- BS 4G-198 Parte 3 12A
Especificação militar nº | Tamanho | Diâmetro interno Mínimo expandido inicial |
Diâmetro interno Máximo recuperado após o aquecimento |
-012 | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
-001 | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-002 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-003 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-004 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-005 | 5/8 | 15.9 (0.625) | 7.9 (0.312) |
-006 | 3/4 | 19.1 (0.750) | 9.5 (0.375) |
-007 | 7/8 | 22.2 (0.875) | 11.1 (0.437) |
-008 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-009 | 1 1/4 | 31.8 (1.250) | 15.9 (0.625) |
-010 | 1 1/2 | 38.1 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-011 | 2 | 50.8 (2.000) | 25.4 (1.000) |
Aplicações Selecionadas
Tubulação para Chicotes Elétricos
- Militar
- Aeroespacial
- Veículos terrestres
- Offshore
- Plataformas de lançamento
- Veículos espaciais