Termo retração de parede única para veículos elétricos (EVSW): proteção superior de conexões de alta tensão para desempenho máximo
Veículos elétricos estão se tornando mais comuns na vida cotidiana, impulsionando mudanças e desafios tecnológicos para manter o nível ideal de desempenho, confiabilidade e segurança. Veículos elétricos exigem componentes que operem em altas temperaturas e altas tensões, para não propagar incêndios e auxiliar na identificação de circuitos. A nova tubulação EVSW da TE atende aos desafios exclusivos dos veículos elétricos, fornecendo tubos termo retráteis projetados especificamente para isolar e proteger componentes e cabos condutores e garantir estabilidade e confiabilidade na operação.
Visão geral
À medida que os governos do mundo todo aprovam normas de emissões mais rigorosas, a demanda por veículos elétricos continua a crescer. Essa tendência leva ao rápido aumento do uso de fios e cabos de bitola grande. Portanto, a proteção adequada dos cabos e conexões de alta tensão requer uma solução de engenharia de ponta e de alto desempenho. A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e componentes eletrônicos, apresenta sua nova tubulação de Parede Única para Veículos Elétricos (EVSW). Projetada especificamente para aplicações de alta tensão, ela isola e protege com segurança componentes e cabos condutores.
Requisitos de Design de Veículos Elétricos

Características
- Não propaga a queima conforme especificado no padrão UL224 (teste realizado internamente na TE)
- Razão de retração de 2:1
- Design flexível
- Material com design robusto e leve
- Sistema de tensão: classificado para 2500 V
- Temperatura de operação contínua: -55 °C a 135 °C (-67 °F a 275 °F)
Vantagens
- Fácil identificação de circuitos de alta tensão
- Não propaga a queima para dar segurança aos operadores e passageiros do veículo
- Adapta-se a componentes e cabos
- Fácil de instalar e mantém a flexibilidade do cabo
- Cumpre requisitos que exigem peso leve
- Fornece estabilidade térmica, resistividade elétrica e desempenho de alta tensão ideais
Aplicações

A crescente tendência em direção à eletrificação representa desafios para os engenheiros de veículos elétricos. As iniciativas do governo para alternativas aos motores de combustão interna estão impulsionando a eletrificação de veículos – dos veículos pessoais aos caminhões de longo curso, vans de entrega, equipamentos agrícolas e aeronaves.

48,8 M
Total de veículos elétricos até 2040
>$46 B
Infraestrutura para carregamento de veículos elétricos até 2025
$89,1 B
Tamanho do mercado de baterias de alta tensão até 2025
Fonte: CNN, Bloomberg NEF, Global market insights, markets and markets