ISOLE E PROTEJA SEUS COMPONENTES E CONEXÕES
A tubulação termo retrátil de parede única SWFR é uma tubulação com razão de retração de 2:1, altamente retardante de chamas e econômica, feita de poliolefina irradiada e reticulada. Ela isola e protege mecanicamente componentes, conexões, terminações elétricas e outras peças. O uso dessa tubulação não halogenada é possível em espaços fechados. Sua recuperação a uma temperatura relativamente baixa de 90 °C torna sua aplicação mais rápida. É oferecida em dois tipos flexíveis: a X2, uma tubulação de parede fina, e a X4, uma tubulação de parede muito fina. Ambos os tipos são livres de halogênios, o que permite seu uso em espaços fechados onde gases tóxicos provenientes de materiais de queima contendo halogênios são indesejáveis. O alto grau de retardo de chamas da tubulação termo retrátil SWFR faz com que ela cumpra as classificações de inflamabilidade UL VW-1 e CSA OFT. As novas versões marcadas permitem fácil identificação.
VW-1
Altamente retardante de chamas com classificação de inflamabilidade UL VW-1 e CSA OFT
ZERO
A fórmula ambientalmente correta é essencialmente livre de halogênios, permitindo o uso em áreas fechadas onde a emissão de gases tóxicos provenientes da queima de materiais com halogênios é indesejável.
90°C
A temperatura de 90 °C para a recuperação completa, relativamente baixa, facilita a aplicação rápida
Características do Produto
- Altamente retardante de chamas, ela é um excelente candidata para aplicações em eletrodomésticos, veículos automotores, eletrônicos comerciais e eletrônicos de consumo, dado o maior foco na segurança do consumidor.
- Ambientalmente correta. Emite quantidades mínimas de gases tóxicos ou ácidos durante a combustão, tornando-a apropriada para uso em áreas fechadas.
- Isola eletricamente e protege mecanicamente componentes e outras conexões e terminações elétricas.
- A baixa temperatura de retração permite uma instalação rápida e reduz o risco de danos a componentes sensíveis à temperatura. A versão de parede fina X2 se retrai rapidamente. A versão de parede muito fina X4 pode se retrair duas vezes mais rápido do que a X2.
- Com tamanhos de 0,8 a 30 mm, e duas espessuras de parede diferentes, essa tubulação muito flexível é adequada para uso em uma variedade de aplicações.
- As novas versões marcadas permitem fácil identificação.
Aplicações Selecionadas
Comercial/Residencial/Industrial
- Eletrodomésticos
- Automotiva
- Eletrônica comercial e comunicações
- Produtos de consumo
- Equipamento industrial
- Sistemas de transporte de massa
- Equipamentos de construção