TMS-CCUV - Mangas de proteção UV transparentes termorretráteis
As mangas termorretráteis transparentes TMS-CCUV são projetadas para proteção exterior de produtos de identificação TMS System Six, para dar maior proteção para a exposição ambiental permanente e de longo prazo
As mangas termorretráteis transparentes TMS-CCUV são projetadas para proteção exterior de produtos de identificação TMS System Six, para dar maior proteção para a exposição ambiental permanente e de longo prazo. As mangas termorretráteis transparentes CCUV são formuladas para combinar uma barreira de longo prazo aos efeitos do ultravioleta, com forte resistência a abrasão e a fluidos industriais. Elas estão disponíveis em embalagens que correspondem aos tamanhos do produto e embalam quantidades de mangas de identificação termorretráteis e marcadores de cabo TMS System Six.
As mangas CCUV TMS são inerentemente de baixo perfil e utilizam a ação termorretrátil para se travarem no lugar sobre as mangas de identificação previamente instaladas; exceto para marcadores de cabo que usem uma manga CCUV de ajuste deslizante que seja mantida no lugar por amarrações de cabos. A ação do travamento termorretrátil das mangas CCUV significa que não há dependência do desempenho a longo prazo dos adesivos para manter a camada de proteção externa no lugar, e também fornece a capacidade de acomodar cabos e feixes de fios que podem ser dobrados ou flexionados durante o uso.
Aplicações
- Marítima
- Aeroespacial
- Indústria
- Médica
- Militar
Características
- Clareza e estabilidade excepcionais
- Mangas resistentes a UV adicional
- Não imprimível
- Forte resistência a abrasão e a fluidos industriais
- Travamento termorretrátil no lugar (sem dependência de adesivos)
- Perfil baixo
- Acomoda feixes de fios/cabos dobrados ou flexionados
- Pode funcionar como um sistema NBC (nuclear, biológico, químico) com mangas NBC-SCE e adesivos apropriados