Impressão pesada com a T3212 e a T3224
As impressoras térmicas industriais T3212 e T3224 da TE podem funcionar 24 horas por dia em ambientes industriais, produzindo impressões de alta definição (300 ou 600 dpi) em vários tipos de produtos da TE.
A T3212 e a T3224 são impressoras industriais robustas de transferência térmica de 300 ou 600 dpi acionadas por computador. Elas foram especialmente projetadas para imprimir em uma ampla gama de etiquetas, marcadores de cabos e mangas marcadoras de identificação da TE Connectivity (TE). Elas apresentam uma interface de tela sensível ao toque totalmente colorida, que usa ajustes intuitivos de configuração baseados em ícones. Vários tutoriais pré-carregados respondem a perguntas comumente feitas sem que a unidade tenha que se conectar à Internet. Se, no entanto, uma conexão à Internet for necessária para a sua aplicação, isso pode ser feito sem fio através de uma rede Wi-Fi local, ou via cabo: as impressoras são equipadas com portas USB, Ethernet e serial. Etiquetas ou fitas também podem ser carregadas de forma rápida e fácil. Cabeças de impressão "inteligentes" têm memória incorporada para facilitar o programa de manutenção. Isso inclui o acompanhamento das impressões e da temperatura de impressão.
Aplicações
- Ambiente de escritório
- Ambiente industrial
Vantagens
- Uma impressora pesada para produtos de identificação da TE, em 300 DPI ou 600 DPI para impressão ultranítida.
- O carregamento lateral de produtos (não apenas etiquetas) resulta em um tempo de configuração menor e mais simples.
- Ajustes de configuração da impressora intuitivos, baseados em ícones e em vídeos de ajuda integrados.
- Múltiplas opções de conectividade (por cabo e WiFi).
Software
Impressora de transferência térmica
Para exibir fitas e produtos compatíveis aprovados pela TE, consulte a página Fitas de transferência térmica e visualize a Matriz de fitas do produto da impressora.
Acessórios de impressoras
Para acessórios de impressoras, consulte a página Acessórios de impressoras
Manual do operador da IMPRESSORA T3212 (300 DPI) e da IMPRESSORA T3224 (600 DPI)