Contatores de CC: alta tensão, leves e ambientalmente selados
Projetados para aplicações aeroespaciais e de defesa, nossos contatores de CC são classificados para junção, ruptura e transferência de 500 amperes, com classificações de sobrecarga de até 2.000 amperes. Oferecemos contatores de CC com economizadores eletrônicos ou mecânicos, ou podemos fornecer contatores básicos aos quais você pode aplicar os próprios circuitos economizadores.
Contatores de CC HARTMAN
Para as condições ambientais mais severas, os contatores de CC HARTMAN são leves e ambientalmente selados (gaxeta), com gabinetes hermeticamente selados disponíveis para as condições ambientais mais severas ou altitudes acima de 15.000 metros. Várias configurações de contato principal e de contato auxiliar estão disponíveis. Os contatores de CA e CC foram projetados para atender aos requisitos aplicáveis do MIL-PRF-6106 e/ou às especificações do cliente.


Produto em destaque
Contatores de CC HARTMAN — Série K
Os contatores de CC HARTMAN operam em 28 volts estão entre os menores e mais leves contatores de CC de 200 a 1000 amperes disponíveis na indústria aeroespacial.. Essas unidades altamente flexíveis, montadas em barramentos ou chassi, foram projetadas para aplicações de serviço contínuo ou inicial nos sistemas de distribuição de energia CC de aeronaves militares e comerciais e veículos terrestres.
Descrição | Arranjo de contato | Vedado | Classificação de amperagem |
K200 | SPST NO. break duplo | Junta | até 200 amperes |
K400 | SPST NO. break duplo | Junta | até 400 amperes |
K500 | SPST NO. break duplo | Junta | até 500 amperes |
K-1000 | SPST NO. break duplo | Junta | até 1,000 amperes |
Contatores de CC KILOVAC
Os contatores de CC KILOVAC da TE Connectivity oferecem o desempenho de comutação exigido pelas aplicações aeroespaciais e de defesa. Esses contatores de CC são leves e oferecem classificações de corrente contínua de até 500 amperes a 900 volts CC em pacotes muito compactos.

KILOVAC Contatores de CC de alta tensão
Visão geral da especificação do produto
Série de Produtos | MAP101 | MAP100 | CAP202 | CAP200/ MAP200 | MAP201 | CAP200B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados do contato principal | |||||||
Corrente contínua | A | 100 | 100 | 300 | 500 | 350 | 500 |
Faixa de tensão do contato | Vcc | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 |
Vida útil elétrica na corrente classificada, 270 Vcc, carga resistiva | Ciclos | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 |
Sobrecarga (junção/ruptura) @ 350 Vcc | A | 2,000/2,000 | 500/1,500 | 650/2,000 | 650/2,000 | 2,000/2,000 | 650/1,500 |
Ruptura (somente ruptura) @350 Vcc | A | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
Arranjo de contato | SPST | SPST | DPST | SPST | SPST | SPST | |
Formulário de contato | Engate | X (NO) ou engate | X (NO) | X (NO) ou engate | X (NO) ou engate | Y (NC) | |
Resistência de contato @ corrente classificada | miliohms | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Dados do contato auxiliar | |||||||
Formulário de contato/ quantidade de conjuntos (máximo) | Formulário A/1 | Formulário A/1 | Formulário C/4 | Formulário A/2 | Formulário A/2 | Formulário A/1 | |
Classificação de corrente @ 30 Vcc (Ag/Au), máximo | A | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 |
Nível mínimo de sinal | Vcc/mAdc | Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Tensão de suporte dielétrico | |||||||
Contatos com a bobina para todos os outros pontos | Vrms | 1,500 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
Resistência do isolamento | |||||||
Inicialmente @ 500 Vcc | megaohns | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No fim da vida útil @ 500 Vcc | megaohns | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dados ambientais | |||||||
Intervalo de Temperatura de Operação | °C | De -55 a +85 | De -55 a +85 | De -55 a +85 | De -55 a +85 | De -55 a +85 | De -55 a +85 |
Faixa de temperatura de armazenamento | °C | De -65 a +125 | De -65 a +125 | De -65 a +125 | De -65 a +125 | De -65 a +125 | De -65 a +125 |
Choque, 11 ms, 1/2 seno | Gs | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Vibração, seno (55-2.000 Hz) | Gs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Supressão do transiente da bobina | Não | X, Sim/engate, Não | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Dados mecânicos | |||||||
Tempo de operação @ 25 °C (incluindo salto), máximo/típico | ms | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Tempo de liberação, máximo | ms | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tempo de salto, máximo | ms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vida mecânica, mínima | Ciclos | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Peso (Nominal) | lb. (kg) | 0.79 (.35) | 0.79 (.35) | 1.3 (.59) | .95 (.43) | .95 (.43) | .95 (.43) |
Tensão da bobina (nominal) | Vcc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |