![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/ojt-tv8-groupshot-470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Alta capacidade de inrush, design em miniatura
Os novos relés OJT TV-8 de 10 A da TE Connectivity oferecem uma solução de design compacta e poderosa para aplicações que requerem alta resistência a corrente inrush. Com tamanho 40% menor do que relés de classificação semelhante, os relés OJT com classificação TV-8 são pequenos em tamanho (15,2 mm de altura), mas grandes em desempenho. Eles podem suportar uma corrente inrush de até 117 A e estão em conformidade com os padrões de segurança do setor com uma classificação UL TV-8, tornando-os uma solução de design ideal para aplicações de iluminação e plugue inteligente.
Novos relés OJT de 10 A classificados para TV-8 podem processar uma corrente inrush de até 117 A em temperaturas ambiente de até 85 ºC Esse relé para placa de circuito impresso (PCB) com orifício passante economiza bastante espaço na placa e acima dela com seu tamanho em miniatura (altura de 15,2 mm). Oferecidos em uma configuração SPST normalmente aberta (NA), esses relés são soluções para projetos que exigem resistência a alto inrush e em que há espaço limitado para a PCB.
10 A
contato classificado em 250 VAC, 85 °C
<16 mm
altura montada
≥4 kV
dielétrico contato-bobina
Principais características
- Contatos SPST normalmente abertos (NA) classificados em até 10 A em CA de 250 volts
- Opera em temperaturas ambiente de até 85 ºC
- Reconhecido pela UL, arquivo E82292
- Aprovado pela VDE, certificado 40007630
- Certificado TUV R 50432700
- Aprovado pela CQC, certificado 18002202082
![Barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![Barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Perguntas frequentes
P: Qual é a capacidade de corrente inrush para relés OJT TV-8?
R: Os relés OJT TV-8 são classificados para corrente inrush de até 117 A. Por isso, são a opção ideal para aplicações que exigem resistência a alto inrush em cargas com corrente inrush, especialmente iluminação e aplicações inteligentes. Os requisitos de projetos com resistência a alto inrush estão cada vez maiores em vários setores, como Eletrodomésticos e Automação predial.
P: Qual é a corrente nominal para relés OJT TV-8?
R: Os relés OJT TV-8 são uma estrutura SPST normalmente aberto (NA) classificada em até 10 A em CA de 250 volts.
P: Quão pequenos são os relés OJT TV-8?
R: O tamanho de 18,2 x 10,2 x 15,2 de altura dos relés OJT TV-8 os torna ideais para projetos de placa de circuito impresso (PCB) com espaço limitado.
Aplicações principais
- Iluminação (interior)
- Eletrodomésticos
- Máquinas de lavar
- Refrigeração
- Cozimento
- HVAC
- Controles e máquinas industriais
- Motores
- Controles de fonte de alimentação
- Impressoras
- Plugues inteligentes