Aplicação
Uso de Fotodiodos em Munições Guiadas de Precisão
Descubra como os fotodiodos de quadrante contribuem para o funcionamento de munições guiadas de precisão.
Sistemas autônomos e armas disruptivas inovadoras desempenharão um papel importante nas futuras operações táticas. Nesse contexto, as munições guiadas de precisão demonstraram um desempenho superior, especialmente durante a fase de retorno terminal. A insensibilidade à interferência e a alta precisão fazem com que esse seja o tipo de munição preferido para a guerra moderna.
Operação de Munições Guiadas de Precisão
- Designação do alvo: um "designador" cria um ponto de laser refletindo o feixe do alvo. O designador a laser pode ser ativado pelas forças terrestres com um dispositivo portátil ou um pod de mira avançado (ATP) montado na fuselagem da aeronave.
- Implantação de armas: as MGP, equipadas com um buscador de laser semiativo (SAL), são lançadas em direção ao alvo. O SAL normalmente inclui um filtro infravermelho, uma lente asférica e um fotodiodo de silício de quatro quadrantes, conhecido como Fotodiodo de Quadrante (QP).
- Navegação inicial: após o lançamento, as MGP usam feedback de satélites de posicionamento global (GPS) e sistemas de navegação inercial (INS) para guiar a arma em direção ao alvo pretendido.
- Montagem Terminal: à medida que o projétil se aproxima do alvo, a matriz de sensores SAL se torna ativa, monitorando a posição do ponto a laser em relação ao eixo do míssil. O controle do computador da arma usa essa entrada para manter a trajetória do míssil.
- Bloqueio de Alvo: à medida que as MGP se aproximam de seu alvo, o sistema de orientação mantém uma trava de alta precisão no ponto do laser dentro da mira eletrônica do QP.
- Detonação: com a arma travada no ponto do laser, a MGP detona sua ogiva no momento do impacto, entregando a carga exatamente onde foi planejada.
A precisão aprimorada das munições guiadas de precisão contribuiu significativamente para reduzir as baixas civis no combate moderno. Esses sistemas avançados fazem ajustes em tempo real após o lançamento para evitar atingir alvos não intencionais. Combinar esses sistemas de armas com inteligência pré-ataque (como imagens de satélite e outras vigilâncias) garante a precisão na identificação de alvos e minimiza a presença de civis.
Ataques de precisão facilitados por+ MGP permitem que ogivas menores sejam utilizadas, limitando o raio de explosão e os riscos de danos colaterais. Algumas munições incluem sistemas de abortos que podem desativar a arma e/ou redirecioná-la para um local seguro. As MGP melhoraram a capacidade dos militares de eliminar alvos importantes, reduzindo o potencial de danos colaterais, reduzindo danos desnecessários à infraestrutura e aos civis.
Fotodiodos de Quadrante da TE Connectivity
A TE Connectivity possui fotodiodos de quadrante de alta sensibilidade contribuindo para a precisão dos sistemas de laser semiativos. Nosso portfólio permite uma implementação rápida e fácil na arquitetura do produto devido à variedade de configurações disponíveis. Oferecemos uma variedade de opções para personalizar nossos fotodiodos de quadrante a fim de atender às necessidades de nossos clientes em relação ao campo de visão (abertura), custo, tempo de resposta, precisão e metas de corrente escura:
- Tamanho e forma da área de superfície do quadrante: disponível com áreas ativas de formato circular ou quadrado, além de uma variedade de tamanhos de superfície de quadrante.
- Projetos do tipo N (cátodo comum) ou do tipo P (ânodo comum), dependendo dos requisitos de custo e durabilidade.
- Otimizado para um comprimento de onda de 1064 nm: isso resulta em maior sensibilidade do que fotodiodos de silício comuns.
- Revestimentos de janela antirreflexo: apoio à melhoria da transmissão de sinal
- Projetos para facilitar sensores de temperatura e aquecedores resistivos: permitindo compensação de temperatura para maior precisão e estabilidade, desempenho aprimorado, vida útil prolongada e versatilidade de aplicação.
- Estrutura de fotodiodo de quadrante de 8 pixels: criando uma área de detecção mais complexa e sensível